DEHNguard YPV SCI ... – compact
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45834849/HDVORSCHAU/950530a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45834849/HDVORSCHAU/950530a1_16-9.jpg)
- Unité complète précâblée pour systèmes photovoltaïques
- Dispositif combiné de coupure et de mise en court-circuit avec coupure électrique sécurisée (principe SCI breveté)
- Le circuit Y éprouvé résistant aux défauts du DEHNguard YPV SCI ... évite la détérioration de la protection contre les surtensions en cas de défaut d’isolation dans le circuit générateur
- Testé selon la norme EN 61643-31
- Peut être utilisé dans tous les systèmes photovoltaïques conformément à IEC 60364-7-712
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45834850/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_F.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45834850/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_F.jpg)
Part No. 950531 DG YPV SCI 600
GTIN 4013364152953, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 296.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 2/Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 600 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 1000 A |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Certifications | KEMA, UL |
Part No. 950530 DG YPV SCI 1000
GTIN 4013364152960, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 321.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 2/Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 1000 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 1000 A |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4 kV |
Certifications | KEMA, UL |
Part No. 950536 DG YPV SCI 600 FM
GTIN 4013364154995, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 306.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 2/Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 600 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 1000 A |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Certifications | KEMA, UL |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | inverseur |
Part No. 950535 DG YPV SCI 1000 FM
GTIN 4013364154988, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 331.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-31 | Type 2/Classe II |
Tension PV max. (UCPV ) | 1000 V |
Tenue aux courts-circuits (ISCPV ) | 1000 A |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Courant de décharge max. (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4 kV |
Certifications | KEMA, UL |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | inverseur |