Your dashboard services.
Register to access all tools.

Supports pour conducteurs plats avec attache et bride

Unité complète avec bride pour la pose de conducteurs plats.

Avec filetage intérieur

1 Product

Part No. 275030 FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG

GTIN 4013364095847, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 89.00 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Support conducteur pl: 30 x 3,5 mm
Filetage – support conducteur : M8
Matériau – attache: St/tZn
Matériau – partie inférieure: ZG

produit : DEHN
Type: FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG
Référence: 275030
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Support conducteur pl 30 x 3,5 mm
Filetage – support conducteur M8
Hauteur totale – support conducteur 20 mm
Matériau – attache St/tZn
Matériau – partie inférieure ZG
Normes NF EN 62561-4

Product 275030 was added to Notepad.

Product 275030 was added to the cart.


Avec filetage intérieur, prémonté avec vis et cheville

1 Product

Part No. 275230 FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG

GTIN 4013364095854, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 95.60 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Support conducteur pl: 30 x 3,5 mm
Filetage – support conducteur : M8
Matériau – attache: St/tZn
Matériau – partie inférieure: ZG
Vis: 5 x 50 mm

produit : DEHN
Type: FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG
Référence: 275230
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Support conducteur pl 30 x 3,5 mm
Filetage – support conducteur M8
Hauteur totale – support conducteur 20 mm
Matériau – attache St/tZn
Matériau – partie inférieure ZG
Vis ak 5 x 50 mm
Cheville en matière plastique Ø8 x 40 mm
Normes NF EN 62561-4

Product 275230 was added to Notepad.

Product 275230 was added to the cart.


back to top