Your dashboard services.
Register to access all tools.

Supports pour conducteurs plats DEHNhold

Pour la fixation de conducteurs plats avec attache fendue, guidage fixe du conducteur.
Utilisable pour différents matériaux, par ex. Al, INOX, St/tZn et Cu.

Avec filetage intérieur

1 Product

Part No. 274030 FBH ZS 30 M8 V2A

GTIN 4013364130340, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 35.90 g, PU: 50.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Matériau – support conducteur: INOX
Support conducteur pl: 30 x 3,5 mm
Hauteur totale – support conducteur: 20 mm
Filetage - support conducteur : M8

produit : DEHN
Type: FBH ZS 30 M8 V2A
Référence: 274030
ou équivalent

 

Technical data

Matériau – support conducteur INOX
Support conducteur pl 30 x 3,5 mm
Support conducteur rd 6-10 mm
Hauteur totale – support conducteur 20 mm
Filetage - support conducteur M8
Normes NF EN 62561-4

Product 274030 was added to Notepad.

Product 274030 was added to the cart.


Prémonté avec vis, socle en matière plastique et cheville

1 Product

Part No. 274230 FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A

GTIN 4013364130456, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 46.90 g, PU: 50.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Matériau – support conducteur: INOX
Support conducteur pl: 30 x 3,5 mm
Hauteur totale – support conducteur: 20 mm
Filetage - support conducteur : M8
Vis: 5 x 50 mm
Cheville en matière plastique: Ø8 x 40 mm

produit : DEHN
Type: FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A
Référence: 274230
ou équivalent

 

Technical data

Matériau – support conducteur INOX
Support conducteur pl 30 x 3,5 mm
Support conducteur rd 6-10 mm
Hauteur totale – support conducteur 20 mm
Filetage - support conducteur M8
Vis ak 5 x 50 mm
Cheville en matière plastique Ø8 x 40 mm
Normes NF EN 62561-4

Product 274230 was added to Notepad.

Product 274230 was added to the cart.


back to top