Your dashboard services.
Register to access all tools.

Supports de barre DEHNfix

Système de fixation ayant 2 fonctions (fixation du support et du conducteur), guidage fixe du conducteur.
Convient uniquement pour de la pierre massive ou du béton.

1 Product

Part No. 252000 SH DFI 16 STTZN H42 GR

GTIN 4013364023963, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 47.20 g, PU: 50.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Matériau – attache: St/tZn
Matériau – partie inférieure: matière plastique
Support conducteur rd: 16 mm
Cheville à frapper: 100 / 60 mm

produit : DEHN
Type: SH DFI 16 STTZN H42 GR
Référence: 252000
ou équivalent

 

Technical data

Matériau – attache St/tZn
Matériau – partie inférieure matière plastique
Couleur – support conducteur gris
Hauteur totale – partie inférieure 42 mm
Support conducteur rd 16 mm
Cheville à frapper 100 / 60 mm
Ø Perçage pour cheville à frapper 8 mm
Profondeur de perçage 60 mm

Product 252000 was added to Notepad.

Product 252000 was added to the cart.


back to top