Part No. 273731 SH ZS 16 AB D10X180 STTZN ZG
GTIN 4013364096691, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 149.12 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Epaisseur – isolation thermique | env. 110 mm |
Profondeur de perçage | env. 190 mm |
Matériau – attache | St/tZn |
Matériau – partie inférieure | ZG |
Hauteur totale – support conducteur | 20 mm |
Support conducteur rd | 16 mm |
Vis / cheville | bl (TX40) 7 x 180 mm |