Your dashboard services.
Register to access all tools.

Supports de barre DEHNhold

Pour la fixation des pointes de capture et des barres de terre, avec attache fendue, guidage fixe du conducteur.
Utilisable pour différents matériaux comme par ex. Al, INOX, St/tZn et Cu.

Avec filetage intérieure

1 Product

Part No. 274116 LH ZS 16 M8 V2A

GTIN 4013364123410, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 38.60 g, PU: 50.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Matériau – support conducteur: INOX
Support conducteur rd: 16 mm
Hauteur totale – support conducteur: 20 mm
Filetage – support conducteur : M8

produit : DEHN
Type: LH ZS 16 M8 V2A
Référence: 274116
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau – support conducteur INOX
Support conducteur rd 16 mm
Hauteur totale – support conducteur 20 mm
Filetage – support conducteur M8

Product 274116 was added to Notepad.

Product 274116 was added to the cart.


Prémonté avec vis, socle en matière plastique et cheville

Avec filetage intérieur.

1 Product

Part No. 274260 SH ZS 16 KS KD8X40 V2A

GTIN 4013364123489, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.50 g, PU: 50.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Matériau – support conducteur: INOX
Support conducteur rd: 16 mm
Hauteur totale – support conducteur: 20 mm
Filetage – support conducteur : M8
Vis: 5 x 50 mm
Cheville en matière plastique: Ø8 x 40 mm

produit : DEHN
Type: SH ZS 16 KS KD8X40 V2A
Référence: 274260
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau – support conducteur INOX
Support conducteur rd 16 mm
Hauteur totale – support conducteur 20 mm
Filetage – support conducteur M8
Vis ak 5 x 50 mm
Cheville en matière plastique Ø8 x 40 mm

Product 274260 was added to Notepad.

Product 274260 was added to the cart.


back to top