Your dashboard services.
Register to access all tools.

Supports conducteurs en matière plastique pour descentes gouttières

Pour la fixation isolée de barres de terre sur des descentes gouttières métalliques ; la mesure peut être faite sans démontage.
Support avec pièce de serrage pour la fixation de la tête de serrage (réf. 540 930) et de la bande de serrage continue (réf. 540 931, dim. 14 x 0,3 mm).

Pour conducteurs ronds

Guidage fixe du conducteur, en matière plastique résistante aux intempéries, résistant aux UV, non halogéné.

1 Product

Part No. 275711 LH ZS 6.11 SBB PA V2A

GTIN 4013364124233, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 36.90 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau – support conducteur: PA
Matériau – pièce de serrage: INOX
Support conducteur rd: 6-11 mm

produit : DEHN
Type: LH ZS 6.11 SBB PA V2A
Référence: 275711
ou équivalent

 

Technical data

Matériau – support conducteur PA
Matériau – pièce de serrage INOX
Support conducteur rd 6-11 mm

Product 275711 was added to Notepad.

Product 275711 was added to the cart.


Pour conducteurs ronds ou plats

Guidage fixe du conducteur, en matière plastique résistante aux intempéries, résistant aux UV, non halogéné.

1 Product

Part No. 275730 LH ZS 6.11 FL30 SBB PA V2A

GTIN 4013364124219, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 41.50 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau – support conducteur: PA
Matériau – pièce de serrage: INOX
Support conducteur rd: 6-11 mm
Support conducteur pl: 30 mm

produit : DEHN
Type: LH ZS 6.11 FL30 SBB PA V2A
Référence: 275730
ou équivalent

 

Technical data

Matériau – support conducteur PA
Matériau – pièce de serrage INOX
Support conducteur rd 6-11 mm
Support conducteur pl 30 mm

Product 275730 was added to Notepad.

Product 275730 was added to the cart.


Pour barres de terre

Guidage fixe du conducteur, en matière plastique résistante aux intempéries, résistant aux UV, non halogéné.

1 Product

Part No. 275716 LH ZS 16 SBB PA V2A

GTIN 4013364124226, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 39.50 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau – support conducteur: PA
Matériau – pièce de serrage: INOX
Support conducteur rd: 16 mm

produit : DEHN
Type: LH ZS 16 SBB PA V2A
Référence: 275716
ou équivalent

 

Technical data

Matériau – support conducteur PA
Matériau – pièce de serrage INOX
Support conducteur rd 16 mm

Product 275716 was added to Notepad.

Product 275716 was added to the cart.


Tête de serrage séparée

À combiner avec bande de serrage continue (réf. 540 931 ou réf. 540 905).

1 Product

Part No. 540930 SPK 14X0.3 V2A

GTIN 4013364101319, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 27.30 g, PU: 25.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau – tête de serrage / bande: INOX

produit : DEHN
Type: SPK 14X0.3 V2A
Référence: 540930
ou équivalent

 

Technical data

Matériau – tête de serrage / bande INOX
Vis di (SW13) M8 x 16 mm

Product 540930 was added to Notepad.

Product 540930 was added to the cart.


Bande de serrage continue

À couper à la longueur souhaitée avec une cisaille à tôles.

2 Products

Part No. 540931 SPB 14X0.3 L50M V2A

GTIN 4013364101296, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 1.69 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau – tête de serrage / bande: INOX
Dimensions - bande: 14 x 0,3 mm
Emballage : matière plastique
Longueur: 50 m

produit : DEHN
Type: SPB 14X0.3 L50M V2A
Référence: 540931
ou équivalent

 

Technical data

Matériau – tête de serrage / bande INOX
Dimensions - bande (l x p) 14 x 0,3 mm
Emballage matière plastique
Longueur 50 m

Product 540931 was added to Notepad.

Product 540931 was added to the cart.

Part No. 540905 SPB 14X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364273269, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 3.54 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau – tête de serrage / bande: INOX
Dimensions - bande: 14 x 0,3 mm
Emballage : Cartonnage
Longueur: 100 m

produit : DEHN
Type: SPB 14X0.3 L100M V2A
Référence: 540905
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau – tête de serrage / bande INOX
Dimensions - bande (l x p) 14 x 0,3 mm
Emballage Cartonnage
Longueur 100 m

Product 540905 was added to Notepad.

Product 540905 was added to the cart.


back to top