Your dashboard services.
Register to access all tools.

Supports pour conducteurs avec griffe

Support pour conducteurs pour fixation murale avec vis de serrage M6.
Guidage fixe du conducteur.

1 Product

Part No. 273019 LH KR 6.10 H22 B6.5 V2A

GTIN 4013364031487, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 23.60 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Ø Perçage: 6,5 mm
Matériau – support conducteur: INOX
Support conducteur rd: 6-10 mm
Hauteur totale – support conducteur: 22 mm

produit : DEHN
Type: LH KR 6.10 H22 B6.5 V2A
Référence: 273019
ou équivalent

 

Technical data

Ø Perçage 6,5 mm
Matériau – support conducteur INOX
Support conducteur rd 6-10 mm
Hauteur totale – support conducteur 22 mm
Normes NF EN 62561-4 

Product 273019 was added to Notepad.

Product 273019 was added to the cart.


back to top