Your dashboard services.
Register to access all tools.

Supports pour conducteurs avec attache – forme plate

Attache à deux vis M6, pour conducteurs ronds et plats.
Avec rondelle de recouvrement en matière plastique (gris).

Prémonté avec vis à bois rondelle de recouvrement en matière plastique (gris) et cheville

1 Product

Part No. 286819 LH ZS 7.10 FL30 AS KD8X40 V2A

GTIN 4013364085824, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 72.00 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Support conducteur rd: 7-10 mm
Support conducteur pl: 30 mm
Hauteur totale - support conducteur: 10 mm
Matériau - support conducteur: INOX
Vis: 5 x 50 mm

produit : DEHN
Type: LH ZS 7.10 FL30 AS KD8X40 V2A
Référence: 286819
ou équivalent

 

Technical data

Support conducteur rd 7-10 mm
Support conducteur pl 30 mm
Hauteur totale - support conducteur 10 mm
Matériau - support conducteur INOX
Vis ak 5 x 50 mm
Cheville en matière plastique Ø8 x 40 mm
Normes NF EN 62561-4

Product 286819 was added to Notepad.

Product 286819 was added to the cart.


back to top