Your dashboard services.
Register to access all tools.

Supports pour conducteurs avec attache et bride

Unité complète avec bride pour la pose de conducteurs, guidage fixe du conducteur.

Avec filetage intérieur M8

1 Product

Part No. 275110 LH ZS 7.10 IGM8 STTZN ZG

GTIN 4013364095793, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 66.60 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Support conducteur rd: 7-10 mm
Matériau - attache: St/tZn
Matériau - partie inférieure: ZG

produit : DEHN
Type: LH ZS 7.10 IGM8 STTZN ZG
Référence: 275110
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Support conducteur rd 7-10 mm
Filetage - support conducteur M8
Hauteur totale - support conducteur 20 mm
Matériau - attache St/tZn
Matériau - partie inférieure ZG
Normes NF EN 62561-4

Product 275110 was added to Notepad.

Product 275110 was added to the cart.


Avec filetage intérieur, prémonté avec vis et cheville

1 Product

Part No. 275160 LH ZS 7.10 KD8X40 STTZN ZG

GTIN 4013364095809, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 78.00 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Support conducteur rd: 7-10 mm
Matériau - attache: St/tZn
Matériau - partie inférieure: ZG
Vis: 5 x 50 mm

produit : DEHN
Type: LH ZS 7.10 KD8X40 STTZN ZG
Référence: 275160
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Support conducteur rd 7-10 mm
Filetage - support conducteur M8
Hauteur totale - support conducteur 20 mm
Matériau - attache St/tZn
Matériau - partie inférieure ZG
Vis ak 5 x 50 mm
Cheville en matière plastique Ø8 x 40 mm
Normes NF EN 62561-4

Product 275160 was added to Notepad.

Product 275160 was added to the cart.


Avec filetage intérieur, par ex. pour conducteur rond avec gaine en matière plastique

1 Product

Part No. 275113 LH ZS 13 IGM8 STTZN ZG

GTIN 4013364095816, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 84.00 g, PU: 50.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Support conducteur rd: 11-13 mm
Matériau - attache: St/tZn
Matériau - partie inférieure: ZG

produit : DEHN
Type: LH ZS 13 IGM8 STTZN ZG
Référence: 275113
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Support conducteur rd 11-13 mm
Filetage - support conducteur M8
Hauteur totale - support conducteur 20 mm
Matériau - attache St/tZn
Matériau - partie inférieure ZG

Product 275113 was added to Notepad.

Product 275113 was added to the cart.


back to top