Part No. 390250 MMVK 6.8 FRM10X35 STTZN
GTIN 4013364031791, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 75.60 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | St/tZn |
Plage de serrage rd | 6-8 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) pour plus d'information, se reporter aux certificats de test |
Part No. 390257 MMVK 6.8 FRM10X35 CU
GTIN 4013364031807, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 80.00 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | Cu |
Plage de serrage rd | 6-8 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) pour plus d'information, se reporter aux certificats de test |
Part No. 390259 MMVK 6.8 FRM10X35 V2A
GTIN 4013364031814, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 72.80 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | INOX |
Plage de serrage rd | 6-8 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) pour plus d'information, se reporter aux certificats de test |
Part No. 390565 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 STBLANK
GTIN 4013364385313, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.12 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | St/nu |
Plage de serrage rd/rd | 8-10/3-5 mm |
Plage de serrage rd/rd | 3-5/3-5 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Plage de serrage rd | 3-10 mm |
Raccordement (rigide/multi-brins) | 16 mm2 |
Normes | en référence à la norme DIN EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Part No. 390267 ZMMVK 6.8 FRM10X35 CU STTZN
GTIN 4013364034402, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 81.00 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - borne | Cu / St/tZn |
Plage de serrage rd Cu | 6-8 mm |
Plage de serrage St/tZn | 6-8 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |