V NH / VA NH
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43208725/HDVORSCHAU/900261a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43208725/HDVORSCHAU/900261a1_16-9.jpg)
- Parafoudre type 2 pour montage sur un socle fusible NH de taille 00 et 1
- Varistance à oxyde de zinc avec dispositif de surveillance, dispositif de déconnexion et fusible amont intégré (VA NH... avec en plus un éclateur à air intégré en série)
- Coordonné énergétiquement avec la gamme de produits Red/Line
- Indication optique standard de défaut par tige de signalisation
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43208726/HDVORSCHAU/900270a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43208726/HDVORSCHAU/900270a1_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43208727/HDVORSCHAU/900261a2_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43208727/HDVORSCHAU/900261a2_Kat.jpg)
Part No. 900261 V NH00 280
GTIN 4013364094352, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 191.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... IEC 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | pas nécessaire |
Part No. 900263 V NH00 280 FM
GTIN 4013364094369, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 208.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... IEC 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | pas nécessaire |
Tige de signalisation pour télésignalisation | Avancée 7 mm |
Part No. 900270 V NH1 280
GTIN 4013364106703, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 243.10 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... IEC 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | pas nécessaire |
Part No. 900262 VA NH00 280
GTIN 4013364072572, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 192.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... IEC 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 280 V (50/60 Hz) |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | pas nécessaire |
Part No. 900264 VA NH00 280 FM
GTIN 4013364073661, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 170.90 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
SPD selon NF EN 61643-11/... IEC 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 280 V (50/60 Hz) |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | pas nécessaire |
Tige de signalisation pour télésignalisation | Avancée 7 mm |
Part No. 900271 VA NH1 280
GTIN 4013364106710, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 243.50 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
SPD selon NF EN 61643-11/... IEC 61643-11 | Type 2/Classe II |
Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 280 V (50/60 Hz) |
Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Protection max. contre les surintensités | pas nécessaire |