Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTOR XTU - modules de protection avec RFID-LifeCheck

Parafoudre combiné
  • Capacité d'écoulement élevée pour passages symétriques
  • Tenue au courant de foudre jusqu'à 10 kA (10/350 μs)
  • Utilisation selon le concept des zones de protection contre la foudre aux interfaces 0A – 2 et plus haut
Avec technologie actiVsense
  • Détection automatique de la tension du signal entre 0 et 180 V
  • Ajustement optimisé du niveau de protection en fonction de la tension du signal
  • Bas niveau de protection permettant la protection des équipements terminaux
  • Un parafoudre pour deux lignes de communications différentes
Avec technologie de surveillance RFID-LifeCheck intégrée
  • Permet de tester le module de protection en fonctionnement
  • Détection préventive de fin de vie
  • Continuité de signaux élevée grâce au remplacement préventif des modules de protection
Parafoudre composé d'une embase et d'un module de protection
  • Avec montage sur rail DIN oméga
  • Permet le remplacement simple des modules
  • Testé contre les chocs et vibrations pour un fonctionnement sécurisé
  • Deux embases universelles, en option avec ou sans interruption du signal

Details

Diagramme du niveau de protection BXTU
lorem ipsum
Fonction LifeCheck intégrée, teste rapide et sans contact du parafoudre pour une continuité élevée des signaux.
lorem ipsum
Montage sur rail DIN avec contact de mise à la terre intégré.
lorem ipsum
Parafoudre comprenant un module de protection et une embase avec enfichage sécurisé pour qu'il soit fixe en cas de vibrations et chocs.
lorem ipsum
Niveau de protection optimal avec technologie actiVsense pour la protection des équipements terminaux.
lorem ipsum

BXTU ML4 BD 0-180

Parafoudre combiné présentant un faible encombrement avec la technologie actiVsense et RFID-LifeCheck pour la protection de deux paires avec une tension de service identique ou différente de deux interfaces symétriques avec séparation galvanique. Détection automatique de la tension de service du signal utile et ajustement optimisé du niveau de protection en fonction de la tension du signal.
Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.

1 Product

Part No. 920349 BXTU ML4 BD 0-180

GTIN 4013364126404, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 32.30 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Module de parafoudre combiné BLITZDUCTOR XTU BXTU ML4 BD 0-180
Module de protection à parafoudre combiné de classe de parafoudre de type 1/P1 avec technologie actiVsense
pour détecter automatiquement la tension de service
et ajuster de manière optimale le niveau de protection, testé selon EN 61643-21
et coordonné énergétiquement selon IEC 61643-22 pour la protection de deux conducteurs doubles
pour des interfaces symétriques avec séparation galvanique.
Technologie RFID-LifeCheck intégrée pour les tests rapides et sans contact.
Enfichable dans l’embase BXT BAS / BSP BAS 4.
Fréquence de la tension d'utilisation: 0-400 Hz
Modulation d'amplitude de la tension du signal: ≤ +/- 5 V
Courant nominal à 80 °C IL (correspond au courant de court-circuit max.): 100 mA
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total: 10 kA

produit : DEHN
Type: BXTU ML4 BD 0-180
Référence: 920349
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 180 V
Modulation d'amplitude de la tension du signal (USignal ) ≤ +/- 5 V
Bande passante cond-cond (USignal, symétrique 100 ohm) (fG ) 50 MHz
Courant nominal à 80 °C IL (correspond au courant de court-circuit max.) (IL ) 100 mA
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) 10 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impédance série par conducteur ≤ 10 ohm ; typique 7,5 ohm
Certifications CSA, UL 497B, SIL
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/


Product 920349 was added to Notepad.

Product 920349 was added to the cart.


BXTU ML2 BD S 0-180

Parafoudre combiné présentant un faible encombrement avec technologie actiVsense et RFID-LifeCheck pour la protection de 1 paire avec la mise à la terre directe ou indirecte du blindage. Détection automatique de la tension de service du signal utile et ajustement optimisé du niveau de protection en fonction de la tension du signal.
Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.

1 Product

Part No. 920249 BXTU ML2 BD S 0-180

GTIN 4013364127845, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.60 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Module de parafoudre combiné BLITZDUCTOR XTU BXTU ML2 BD S 0-180
Module de protection à parafoudre combiné de classe de parafoudre de type 1/P1
avec technologie actiVsense pour détecter automatiquement la tension de service
et ajuster de manière optimale le niveau de protection, testé selon EN 61643-21
et coordonné énergétiquement selon IEC 61643-22 pour la protection d’un conducteur double
pour des interfaces symétriques avec séparation galvanique
et mise à la terre directe ou indirecte du blindage.
Technologie RFID-LifeCheck intégrée pour les tests rapides et sans contact.
Enfichable dans l’embase BXT BAS / BSP BAS 4.
Fréquence de la tension d'utilisation: 0-400 Hz
Modulation d'amplitude de la tension du signal: ≤ +/- 5 V
Courant nominal à 80 °C IL (correspond au courant de court-circuit max.): 100 mA
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total: 9 kA

produit : DEHN
Type: BXTU ML2 BD S 0-180
Référence: 920249
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 180 V
Modulation d'amplitude de la tension du signal (USignal ) ≤ +/- 5 V
Bande passante cond-cond (USignal, symétrique 100 ohm) (fG ) 50 MHz
Courant nominal à 80 °C IL (correspond au courant de court-circuit max.) (IL ) 100 mA
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) 9 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impédance série par conducteur ≤ 10 ohm ; typique 7,5 ohm
Certifications CSA, UL 497B, SIL
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/


Product 920249 was added to Notepad.

Product 920249 was added to the cart.


back to top