BLITZDUCTOR XTU - modules de protection avec RFID-LifeCheck
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888806/HDVORSCHAU/920349a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888806/HDVORSCHAU/920349a1_16-9.jpg)
- Capacité d'écoulement élevée pour passages symétriques
- Tenue au courant de foudre jusqu'à 10 kA (10/350 μs)
- Utilisation selon le concept des zones de protection contre la foudre aux interfaces 0A – 2 et plus haut
- Détection automatique de la tension du signal entre 0 et 180 V
- Ajustement optimisé du niveau de protection en fonction de la tension du signal
- Bas niveau de protection permettant la protection des équipements terminaux
- Un parafoudre pour deux lignes de communications différentes
- Permet de tester le module de protection en fonctionnement
- Détection préventive de fin de vie
- Continuité de signaux élevée grâce au remplacement préventif des modules de protection
- Avec montage sur rail DIN oméga
- Permet le remplacement simple des modules
- Testé contre les chocs et vibrations pour un fonctionnement sécurisé
- Deux embases universelles, en option avec ou sans interruption du signal
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888809/HDVORSCHAU/920349_920300_Detail_3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888809/HDVORSCHAU/920349_920300_Detail_3.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888808/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888808/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888811/HDVORSCHAU/920349_Diagramm_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888811/HDVORSCHAU/920349_Diagramm_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888807/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888807/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888810/HDVORSCHAU/920344_920300_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888810/HDVORSCHAU/920344_920300_Kat.jpg)
BXTU ML4 BD 0-180
Parafoudre combiné présentant un faible encombrement avec la technologie actiVsense et RFID-LifeCheck pour la protection de deux paires avec une tension de service identique ou différente de deux interfaces symétriques avec séparation galvanique. Détection automatique de la tension de service du signal utile et ajustement optimisé du niveau de protection en fonction de la tension du signal.
Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
1 Product
Part No. 920349 BXTU ML4 BD 0-180
GTIN 4013364126404, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 32.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 180 V |
Modulation d'amplitude de la tension du signal (USignal ) | ≤ +/- 5 V |
Bande passante cond-cond (USignal, symétrique 100 ohm) (fG ) | 50 MHz |
Courant nominal à 80 °C IL (correspond au courant de court-circuit max.) (IL ) | 100 mA |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 10 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | ≤ 10 ohm ; typique 7,5 ohm |
Certifications | CSA, UL 497B, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXTU ML2 BD S 0-180
Parafoudre combiné présentant un faible encombrement avec technologie actiVsense et RFID-LifeCheck pour la protection de 1 paire avec la mise à la terre directe ou indirecte du blindage. Détection automatique de la tension de service du signal utile et ajustement optimisé du niveau de protection en fonction de la tension du signal.
Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
1 Product
Part No. 920249 BXTU ML2 BD S 0-180
GTIN 4013364127845, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 180 V |
Modulation d'amplitude de la tension du signal (USignal ) | ≤ +/- 5 V |
Bande passante cond-cond (USignal, symétrique 100 ohm) (fG ) | 50 MHz |
Courant nominal à 80 °C IL (correspond au courant de court-circuit max.) (IL ) | 100 mA |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 9 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | ≤ 10 ohm ; typique 7,5 ohm |
Certifications | CSA, UL 497B, SIL |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |