Module de surveillance monitoring RFID-LifeCheck
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43214047/HDVORSCHAU/920349a3_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43214047/HDVORSCHAU/920349a3_16-9.jpg)
- Indication optique pour la signalisation des modules endommagés
- Dimensions minimales et temps de câblage réduit
- Surveillance de 10 parafoudres
- Un maximum de 15 DRC MCM peut être mis en oeuvre avec le bus RS485 ce qui permet de surveiller jusqu’à 150 parafoudres
- Contact de télésignalisation
- Permet une surveillance à distance à l’aide d’une interface RS485 et un logiciel complémentaire (DRC MCM XT)
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43214051/HDVORSCHAU/910695_Status_Display_E_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43214051/HDVORSCHAU/910695_Status_Display_E_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43214049/HDVORSCHAU/910695_Detail2.jpg)
DRC MCM XT : signal d'ouverture (21/22), signal de fermeture (13/14)
DRC SCM XT : signal d'ouverture (21/22)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43214049/HDVORSCHAU/910695_Detail2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43214050/HDVORSCHAU/910695_Detail3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43214050/HDVORSCHAU/910695_Detail3.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43214048/HDVORSCHAU/910695a13_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43214048/HDVORSCHAU/910695a13_Kat.jpg)
DRC MCM XT
Le module de surveillance disposant de la technologie RFID-LifeCheck peut surveiller l’état de fonctionnement de 10 parafoudres BLITZDUCTOR XT/XTU. Indication optique tricolore et contact de télésignalisation (ouverture ou fermeture). L'interface RS485 intégrée permet de surveiller jusqu'à 15 DRC MCM XT dans un système comportant jusqu'à 150 parafoudres BLITZDUCTOR XT / XTU.
Il est également possible d’utiliser le logiciel gratuit « Status Display et Service Console » via un convertisseur d’interface RS485. Ce logiciel permet une télésignalisation de l’état de fonctionnement de tous les parafoudres. 1 maître et jusqu'à 14 esclaves.
Téléchargement : www.dehn.fr
1 Product
Part No. 910695 DRC MCM XT
GTIN 4013364118959, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Plage de la tension d'entrée DC (UIN ) | 18-48 V |
Consommation max. de courant nominal (IIN ) | 100 mA |
Fréquence de transmission RFID | 125 kHz |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Contact d'ouverture (no) et de fermeture (nc) |
Accessoires compris dans la livraison | Embase, module de surveillance, manuel et système d'identification |
Part No. 910696 DRC SCM XT
GTIN 4013364149359, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 161.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Plage de la tension d'entrée DC (UIN ) | 18-48 V |
Consommation max. de courant nominal (IIN ) | 100 mA |
Fréquence de transmission RFID | 125 kHz |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | Contact d'ouverture (nc) |
Accessoires compris dans la livraison | Embase, module de surveillance, manuel et système d'identification |