Your dashboard services.
Register to access all tools.

Eléments pour conducteur HVI power / HVI power long

Kit de raccordement pour conducteur HVI power long Ø27 mm pour la pose en intérieur

Eléments de raccordement pour la terminaison du conducteur HVI power aux deux extrémités, pour la terminaison du conducteur dans le tube support (pièce de tête) et pour le raccordement d'autres pièces du système de protection extérieure contre la foudre ou de l'installation de mise à la terre (deux gaines thermorétractables inclus).

1 Product

Part No. 819142 HVI P LO ASS KF 27 V2A

GTIN 4013364152458, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 431.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Norme: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

produit : DEHN
Type: HVI P LO ASS KF 27 V2A
Référence: 819142
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Raccordement boulon Ø10 mm, L 50 mm
Diamètre Ø extérieur 30 mm
Vis Tige filetée M8 x 10 mm
Norme DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819142 was added to Notepad.

Product 819142 was added to the cart.


Kit de raccordement pour conducteur HVI power long Ø27 mm pour la pose en extérieur

Kit de raccordement pour le conducteur HVI power pour la pose sur les tubes support HVI power PRV/Al,
comprenant des éléments de raccordement, des tiges filetées, une pièce de raccordement, une gaine thermorétractable, des serre-conducteurs et une bague de raccordement avec un support pour conducteurs fendu (Ø27 mm).

1 Product

Part No. 819149 HVI P LO ASS RAV KF 27 V2A

GTIN 4013364272057, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 853.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Éléments de connexion pour terminer le câble long HVI power INOX
Éléments de connexion pour compléter le
conducteur long HVI power Ø27 mm aux deux extrémités;
lors de la création de la fin de la ligne
pour pose de tuyau extérieur (collecteur) et élément de connexion pour des tiers
Parties du système externe de protection contre la foudre ou de mise à la terre
(y compris deux gaines thermorétractables).
Matériau: INOX
Norme: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

produit : DEHN
Type: HVI P LO ASS RAV KF 27 V2A
Référence: 819149
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Raccordement boulon Ø10 mm, L 50 mm
Diamètre Ø extérieur 30 mm
Vis Tige filetée M8 x 10 mm
Norme DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819149 was added to Notepad.

Product 819149 was added to the cart.


Elément de raccordement PA pour conducteur HVI power/HVI power long

Pour la décharge du champ électrique du conducteur HVI power (préconfectionné / sur tambour) dans la zone de la terminaison.
Surface spécialement fendue pour réaliser un contact électrique à l'enveloppe semi-conductrice.

1 Product

Part No. 410239 PAE 27 AB11 V2A

GTIN 4013364152465, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 80.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Plage de serrage Ø: 27 mm
Norme: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

produit : DEHN
Type: PAE 27 AB11 V2A
Référence: 410239
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Plage de serrage Ø 27 mm
Ø Perçage de raccordement 11 mm
Vis i M10 x 20 mm
Norme DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 410239 was added to Notepad.

Product 410239 was added to the cart.


back to top