Your dashboard services.
Register to access all tools.

Conducteur HVI power

Testé contre le courant de foudre avec 200 kA (10/350 µs), conformément à la norme NF EN 62305-2.


Une mise en œuvre du conducteur peut être faite en fonction du niveau de protection contre la foudre (NPF) et les longueurs maximales suivantes peuvent être réalisées :
NPF I max. 11,25 m
NPF II max. 15,00 m
NPF III/IV max. 22,50 m

Testé contre le courant de foudre avec 200 kA (10/350 µs), conformément à la norme NF EN 62561-1.

Le conducteur HVI-power satisfait aux exigences de la norme IEC/TS 62561-8.
La température de traitement -5 jusqu'à +40 °C et la plage de température de -30 jusqu'à +70 °C sont à respecter.

Conducteur HVI power (préconfectionné)

Avec une pièce de tête et un élément de raccordement (à monter).
Longueur de commande minimale 6 m. Merci d'indiquer la longueur du conducteur lors de la commande (tranches de 0,5 m).

1 Product

Part No. 819160 HVI P RIV 90 27 L6M SW

GTIN 4013364152298, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.47 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - conducteur: Cu
Matériau - isolant: PE
Matériau - enveloppe: PE
Diamètre Ø - conducteur: 27 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: HVI P RIV 90 27 L6M SW
Référence: 819160
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - conducteur Cu
Matériau - isolant PE
Matériau - enveloppe PE
Couleur - conducteur noir ●
Diamètre Ø - conducteur 27 mm
Commande min. 6 m
Commande max. 35 m
Normes IEC/TS 62561-8

Product 819160 was added to Notepad.

Product 819160 was added to the cart.


Conducteur HVI power (préconfectionné pour l'extérieur) pour tubes support HVI power PRV/Al

Conducteur HVI power pré-confectionné pour une pose en extérieur avec une pièce de tête et un élément de raccordement (indépendants, à monter).
Kit de raccordement du conducteur HVI power aux tubes support HVI power PRV / Al comprenant des tiges filetées, une pièce de raccordement, une gaine thermorétractable et une bague de fixation avec un support de conducteur fendu (Ø27 mm) pour la terminaison (serre-conducteurs inclus).
Longueur de commande minimale 6 m. Merci d'indiquer la longueur du conducteur lors de la commande (tranches de 0,5 m).

1 Product

Part No. 819165 HVI P RAV 90 27 L6M SW

GTIN 4013364272224, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 6.28 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - conducteur: Cu
Matériau - isolant: PE
Matériau - enveloppe: PE
Diamètre Ø - conducteur: 27 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: HVI P RAV 90 27 L6M SW
Référence: 819165
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - conducteur Cu
Matériau - isolant PE
Matériau - enveloppe PE
Couleur - conducteur noir ●
Diamètre Ø - conducteur 27 mm
Commande min. 6 m
Commande max. 35 m
Normes IEC/TS 62561-8

Product 819165 was added to Notepad.

Product 819165 was added to the cart.


Conducteur HVI power long (tambour)

Ce conducteur HVI power long est à confectionner sur place. Il est livré sur un tambour contreplaqué en emballage perdu (diamètre env. 900 mm, largeur env. 485 mm), 1 clé imbus incluse.

1 Product

Part No. 819137 HVI P LO 90 27 L100M SW

GTIN 4013364152625, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 0.01 PAL/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Matériau - conducteur: Cu
Matériau - isolant: PE
Matériau - enveloppe: PE
Diamètre Ø - conducteur: 27 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: HVI P LO 90 27 L100M SW
Référence: 819137
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - conducteur Cu
Matériau - isolant PE
Matériau - enveloppe PE
Couleur - conducteur noir ●
Diamètre Ø - conducteur 27 mm
Normes IEC/TS 62561-8

Product 819137 was added to Notepad.

Product 819137 was added to the cart.


Conducteur HVI power long (coupé)

Conducteur HVI power long confectionné sur place en fonction de la longueur désirée. Le conducteur de référence 819 163 est livré en paquets de longueurs différentes ; le conducteur de référence 819 161 est livré sur un tambour.
Veuillez indiquer la longueur du conducteur lors de la commande (tranches de 0,5 m).

2 Products

Part No. 819163 HVI P LO 90 27 L6...35M SW

GTIN 4013364280199, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.65 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - conducteur: Cu
Matériau - isolant: PE
Matériau - enveloppe: PE
Diamètre Ø - conducteur: 27 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: HVI P LO 90 27 L6...35M SW
Référence: 819163
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - conducteur Cu
Matériau - isolant PE
Matériau - enveloppe PE
Couleur - conducteur noir ●
Diamètre Ø - conducteur 27 mm
Commande min. 6 m
Commande max. 35 m
Normes IEC/TS 62561-8

Product 819163 was added to Notepad.

Product 819163 was added to the cart.

Part No. 819161 HVI P LO 90 27 L36...80M SW

GTIN 4013364281646, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 35.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - conducteur: Cu
Matériau - isolant: PE
Matériau - enveloppe: PE
Diamètre Ø - conducteur: 27 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: HVI P LO 90 27 L36...80M SW
Référence: 819161
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - conducteur Cu
Matériau - isolant PE
Matériau - enveloppe PE
Couleur - conducteur noir ●
Diamètre Ø - conducteur 27 mm
Commande min. 36 m
Commande max. 80 m
Normes IEC/TS 62561-8

Product 819161 was added to Notepad.

Product 819161 was added to the cart.


back to top