UGKF
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44880240/HDVORSCHAU/929010a4_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44880240/HDVORSCHAU/929010a4_16-9.jpg)
- Parafoudre sous forme d’adaptateur enfichable permettant de simplifier le rééquipement
- Directement enfichable aux équipements terminaux avec technique de raccordement coaxiale
- La mise à la terre intégrée indirecte du blindage evite tout circuit de terre
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44880242/HDVORSCHAU/929010_Kat2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44880242/HDVORSCHAU/929010_Kat2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44880241/HDVORSCHAU/929010a4_Kat2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44880241/HDVORSCHAU/929010a4_Kat2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44880243/HDVORSCHAU/909710_Kat1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44880243/HDVORSCHAU/909710_Kat1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44880244/HDVORSCHAU/909710_Kat2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44880244/HDVORSCHAU/909710_Kat2.jpg)
Part No. 929010 UGKF BNC
GTIN 4013364039940, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 67.70 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | T |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 8 V |
Courant nominal (IL ) | 0,1 A |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) cond-blindage (In ) | 2,5 kA |
Pertes par insertion sous 300 MHz (50 ohm) | ≤ 3 dB |
Pertes par retour de flux avec 40 MHz (50 ohm) | ≥ 20 dB |
Pertes par insertion sous 265 MHz (75 ohm) | ≤ 3 dB |
Pertes par retour de flux avec 40 MHz (75 ohm) | ≥ 20 dB |
Certifications | CSA, UL |