DEHNpatch
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879629/HDVORSCHAU/929161a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879629/HDVORSCHAU/929161a1_16-9.jpg)
- Protection contre les surtensions pour les infrastructures Ethernet
- jusqu’à 10 Go/s (jusqu’a la classe EA / 500 MHz)
- Câble patch avec protection contre les surtensions CAT 6A dans le canal
- Variante IP66 pour les applications extérieures
- Conforme à la norme Power over Ethernet IEEE 802.3 (jusqu’à PoE ++ / 4PPoE)
- Post-équipement possible à tout moment
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879631/HDVORSCHAU/929161_Kat2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879631/HDVORSCHAU/929161_Kat2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879633/HDVORSCHAU/929221a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879633/HDVORSCHAU/929221a1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879630/HDVORSCHAU/929161_Kat1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879630/HDVORSCHAU/929161_Kat1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879632/HDVORSCHAU/929100_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879632/HDVORSCHAU/929100_Kat.jpg)
DPA CLE IP66
Parafoudre universel pour applications Ethernet GBit, Power over Ethernet (IEEE 802.3 conforme à PoE ++ / 4PPoE) et applications similaires en câblage structuré jusqu'à classe E intérieur et extérieur dans un boîtier IP66 pour la protection contre l'intrusion de poussière et d'eau. Protection de toutes les paires de fils avec des parafoudres à décharge de gaz puissants et une matrice de filtrage adaptée par paire de fils. Solution de protection contre les surtensions entièrement blindée avec prises RJ 45. Support de montage universel pour montage sur poteau ou mural.
Accessoires externes: Sangles de tension pour le montage sur poteau
1 Product
Part No. 929221 DPA CLE IP66
GTIN 4013364342866, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 745.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | T |
Tension d’utilisation permanente max DC paire-paire (PoE) (UC ) | 60 V |
Courant nominal (IL ) | 1 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 0,8 kA |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 4 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Bande passante (fG ) | 250 MHz |
Indice de protection (avec fils connectés) | IP 66 |
Raccordement d'entrée/de sortie | prise RJ45/prise RJ45 |
Certifications | UL 497B, CSA |
DPA M CAT6
Parafoudre universel pour Industrial Ethernet, Power over Ethernet (conforme IEEE 802.3 à PoE ++ / 4PPoE) et applications similaires dans le câblage structuré Cat 6 et Classe EA jusqu'à 500 MHz. Version entièrement blindée avec câble de raccordement pour montage sur rail DIN (jusqu'à 10 Gbit Ethernet).
1 Product
Part No. 929100 DPA M CAT6 RJ45S 48
GTIN 4013364102170, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 244.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | T |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 48 V |
Tension d’utilisation permanente max DC paire-paire (PoE) (UC ) | 57 V |
Courant nominal (IL ) | 1 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 1 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Bande passante (fG ) | 250 MHz |
Raccordement d'entrée/de sortie | câble de raccordement RJ45/câble de raccordement RJ45 |
DEHNpatch Classe EA (Nouveau)
Parafoudre universel peu encombrant, largeur 19 mm, technologie de raccordement RJ45, avec indicateur d’état, pour une maintenance facile. Protection pour les applications dans les câblages structurés de classe EA jusqu’à 500 MHz, par ex. Industrial Ethernet, distributeurs de données, systèmes de caméras numériques, Power over Ethernet (IEEE 802.3 conforme jusqu’à 4PPoE) et les interfaces basées sur Ethernet en général. Protection de toutes les paires de conducteurs via un parafoudre à éclateur à gaz performant et des diodes de protection entre les conducteurs de signaux et les paires de conducteurs. Version d’adaptateur blindé avec prises RJ45 pour le montage sur rail DIN. Avec raccord à visser supplémentaire côté boîtier pour une liaison à la terre facultative.
1 Product
Part No. 929161 DPA CL8 EA 4PPOE
GTIN 4013364472921, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 188.70 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | L |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 3,3 V |
Tension d’utilisation permanente max DC paire-paire (PoE) (UC ) | 58 V |
Courant nominal (IL ) | 1,5 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Bande passante (fG ) | 500 MHz |
Raccordement d'entrée/de sortie | prise RJ45/prise RJ45 |
Certifications | GHMT, UL 497B |
DEHNpatch Classe E
Parafoudre universel sous forme de câble de brassage pour réseaux Ethernet industriel, Power over Ethernet (PoE+ selon IEEE 802.3 et allant jusqu'à 57 V) et pour applications similaires en câblage structuré selon la classe E jusqu'à 250 MHz. Protection pour toutes les paires de conducteurs grâce aux éclateurs à gaz performants et un filtre matrice adapté pour chaque paire. Version totalement blindée avec support pour montage sur rail DIN (1 Gbit Ethernet max.).
Aussi pour les cameras type « Dôme ».
1 Product
Part No. 929121 DPA M CLE RJ45B 48
GTIN 4013364118935, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | T |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 48 V |
Tension d’utilisation permanente max DC paire-paire (PoE) (UC ) | 57 V |
Courant nominal (IL ) | 1 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Bande passante (fG ) | 250 MHz |
Raccordement d'entrée/de sortie | prise RJ45/prise RJ45 |
Certifications | CSA, UL 497B |
DEHNpatch Classe D (Nouveau)
Parafoudre universel compact d’une largeur de 19 mm avec raccordement RJ45 pour liaison équipotentielle de protection contre la foudre. Protection pour les applications dans les câblages structurés de classe D jusqu’à 100 MHz, par ex. réseaux Ethernet industriels, distributeurs de données, systèmes de caméras numériques, Power over Ethernet (IEEE 802.3 conforme jusqu’à 4PPoE) et toutes les interfaces basées sur le réseau Ethernet en général. Protection de toutes les paires de conducteurs via un parafoudre à éclateur à gaz performant. Version d’adaptateur blindé avec prises RJ45 pour le montage sur rail DIN. Avec raccord à visser supplémentaire côté boîtier pour une liaison à la terre facultative.
1 Product
Part No. 929166 DPA C8 D 4PPOE
GTIN 4013364472914, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 178.25 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | A |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 3,3 V |
Tension d’utilisation permanente max DC paire-paire (PoE) (UC ) | 58 V |
Courant nominal (IL ) | 1,5 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Bande passante (fG ) | 100 MHz |
Raccordement d'entrée/de sortie | prise RJ45/prise RJ45 |
Certifications | UL 497B |
DEHNpatch Classe D
Parafoudre universel pour Industrial Ethernet, Power over Ethernet (conforme IEEE 802.3 à PoE ++ / 4PPoE) et applications similaires dans le câblage de classe D à 100 MHz. Protection de toutes les paires de fils par de puissants tubes à décharge gazeuse. Version adaptateur avec douilles pour montage sur rail DIN.
1 Product
Part No. 929126 DPA M CLD RJ45B 48
GTIN 4013364242258, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 102.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | U |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 48 V |
Tension d’utilisation permanente max DC paire-paire (PoE) (UC ) | 57 V |
Courant nominal (IL ) | 1 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Bande passante (fG ) | 100 MHz |
Raccordement d'entrée/de sortie | prise RJ45/prise RJ45 |
Certifications | UL 497B |