Part No. 907499 BM 10 DRL
GTIN 4013364107533, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 50.40 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Enfichable dans | barrettes de sectionnement LSA |
Mise à la terre par | l'étrier de montage |
Part No. 907219 GDT 230 B3 FSD
GTIN 4013364107595, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.10 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Intégré dans l’article n° | 907 401 |
Indication optique de défaut | oui |
Ressort « fail-safe » | oui |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 5 kA |
Part No. 907218 GDT 230 B3
GTIN 4013364107588, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.20 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Intégré dans l’article n° | 907 400 |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 5 kA |
Part No. 907498 EF 10 DRL
GTIN 4013364107540, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Enfichable dans | barrettes de sectionnement LSA ou chargeur DRL |
Mise à la terre par | l'étrier de montage |
Part No. 907497 SR DRL
GTIN 4013364112995, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 16.20 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Enfichable dans | DRL B, EF DRL, barettes LSA 2/10 |
Module de mise à la terre
Le module est enfiché dans un châssis de mise à la terre EF 10 DRL et relie ainsi une paire d'une barrette de sectionnement LSA avec l'équilibrage de potentiel. Il permet la mise à la terre directe de fils qui ne sont pas encore utilisés mais qui se trouvent déjà sur la barrette de sectionnement LSA. Le module de mise à la terre ne peut pas être combiné avec une protection enfichable DRL 10 B... .
1 Product
Part No. 907496 EM 2 DRL
GTIN 4013364150683, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 12.82 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 5 kA |
Enfichable dans | TL2 10DA ... |
Mise à la terre par | EF 10 DRL |
Matériau | zinc moulé sous pression |