Parafoudre DEHNrapid LSA
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43212709/HDVORSCHAU/907400a5_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43212709/HDVORSCHAU/907400a5_16-9.jpg)
- Protection adaptable pour 1 à 10 paires pour systèmes LSA de la série 2/10
- La barrette de sectionnement LSA intégrée dans le parafoudre permet d'effectuer le sectionnement et le brassage
- Système modulaire, la réalisation d’un parafoudre combiné est possible
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43212713/HDVORSCHAU/907420a3_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43212713/HDVORSCHAU/907420a3_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43212714/HDVORSCHAU/907401a2_Kat2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43212714/HDVORSCHAU/907401a2_Kat2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43212712/HDVORSCHAU/907401a2_Kat1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43212712/HDVORSCHAU/907401a2_Kat1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43212710/HDVORSCHAU/907422az1_F.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43212710/HDVORSCHAU/907422az1_F.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43212711/HDVORSCHAU/907400a4_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43212711/HDVORSCHAU/907400a4_Kat.jpg)
DRL 10 B
Chargeur DRL 10 paires résistant aux courants de foudre avec éclateurs à gaz tripolaires pour presque toutes les applications, transformable avec des protections antisurtension enfichables DRL en parafoudre combiné. Les contacts de déconnexion intégrés permettent d'effectuer des tests, des mesures et des brassages même si la protection antisurtension est enfichée.
1 Product
Part No. 907400 DRL 10 B 180
GTIN 4013364107557, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 69.90 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | G |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 180 V |
Courant nominal (IL ) | 0,4 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Impédance série par conducteur | ≤ 0,005 ohm |
Enfichable dans | barrette de sectionnement LSA 2/10 |
DRL 10 B FSD
Chargeur DRL 10 paires résistant aux courants de foudre pour presque toutes les applications, transformable avec des protections antisurtension enfichables DRL en parafoudre combiné. Les contacts d'ouverture intégrés permettent d'effectuer des tests, des mesures et des brassages même si la protection anti-surtension est enfichée. Les éclateurs à gaz tripolaires disposent d'une fonction « fail-safe » avec indication optique de défaut.
1 Product
Part No. 907401 DRL 10 B 180 FSD
GTIN 4013364107564, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 74.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | G |
Indication de défaut | optique par changement de couleur |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 180 V |
Courant nominal (IL ) | 0,4 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Impédance série par conducteur | ≤ 0,005 ohm |
Enfichable dans | barrette de sectionnement LSA 2/10 |
DRL RE
Protection enfichable pour une paire coordonnée énergétiquement avec le chargeur DRL pour une protection des équipements terminaux avec impédances de découplage. Particulièrement approprié pour les circuits de signaux avec niveau de tension commun. Mise à la terre par EF 10 DRL. Seulement pour barrettes de sectionnement ou chargeur DRL.
5 Products
Part No. 907421 DRL RE 12
GTIN 4013364107618, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 5.40 g, PU: 10.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | O |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 14 V |
Courant nominal (IL ) | 0,4 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (In ) | 10 kA |
Impédance série par conducteur | 4,7 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 2,7 MHz |
Enfichable dans | barrette de sectionnement LSA 2/10 ou chargeur DRL 10 B ... |
Part No. 907422 DRL RE 24
GTIN 4013364107625, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 5.40 g, PU: 10.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | O |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 28 V |
Courant nominal (IL ) | 0,4 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (In ) | 10 kA |
Impédance série par conducteur | 4,7 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 4,5 MHz |
Enfichable dans | barrette de sectionnement LSA 2/10 ou chargeur DRL 10 B ... |
Part No. 907423 DRL RE 48
GTIN 4013364107632, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 5.40 g, PU: 10.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | O |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 54 V |
Courant nominal (IL ) | 0,4 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (In ) | 10 kA |
Impédance série par conducteur | 6,8 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 7,35 MHz |
Enfichable dans | barrette de sectionnement LSA 2/10 ou chargeur DRL 10 B ... |
Part No. 907424 DRL RE 60
GTIN 4013364107649, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 5.40 g, PU: 10.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | O |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 70 V |
Courant nominal (IL ) | 0,4 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (In ) | 10 kA |
Impédance série par conducteur | 6,8 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 10,5 MHz |
Enfichable dans | barrette de sectionnement LSA 2/10 ou chargeur DRL 10 B ... |
Part No. 907425 DRL RE 180
GTIN 4013364107656, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 5.40 g, PU: 10.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | O |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 180 V |
Courant nominal (IL ) | 0,1 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (In ) | 10 kA |
Impédance série par conducteur | 4,7 ohm |
Bande passante cond-terre (fG ) | 42 MHz |
Enfichable dans | barrette de sectionnement LSA 2/10 ou chargeur DRL 10 B ... |
DRL RD
Protection antisurtension enfichable pour 1 paire de conducteurs (DA), coordonné énergétiquement avec le chargeur DRL comme protection des équipements terminaux. Bas niveau de protection conducteur-conducteur pour interfaces sans potentiel. Montage avec EF 10 DRL. Installation recommandée uniquement en complément du chargeur DRL.
5 Products
Part No. 907441 DRL RD 12
GTIN 4013364107694, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 5.40 g, PU: 10.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | O |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 14 V |
Courant nominal (IL ) | 0,4 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (In ) | 10 kA |
Impédance série par conducteur | 2,2 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 2,7 MHz |
Enfichable dans | barrette de sectionnement LSA 2/10 ou chargeur DRL 10 B ... |
Part No. 907442 DRL RD 24
GTIN 4013364107700, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 5.40 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | O |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 28 V |
Courant nominal (IL ) | 0,4 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (In ) | 10 kA |
Impédance série par conducteur | 2,2 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 5,4 MHz |
Enfichable dans | barrette de sectionnement LSA 2/10 ou chargeur DRL 10 B ... |
Part No. 907443 DRL RD 48
GTIN 4013364107717, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 5.40 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | O |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 54 V |
Courant nominal (IL ) | 0,4 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (In ) | 10 kA |
Impédance série par conducteur | 4,7 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 7,8 MHz |
Enfichable dans | barrette de sectionnement LSA 2/10 ou chargeur DRL 10 B ... |
Part No. 907444 DRL RD 60
GTIN 4013364107724, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 5.40 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | O |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 70 V |
Courant nominal (IL ) | 0,4 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (In ) | 10 kA |
Impédance série par conducteur | 4,7 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 11 MHz |
Enfichable dans | barrette de sectionnement LSA 2/10 ou chargeur DRL 10 B ... |
Part No. 907445 DRL RD 110
GTIN 4013364118461, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 3.30 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | O |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 180 V |
Courant nominal (IL ) | 0,4 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (In ) | 10 kA |
Impédance série par conducteur | 4,7 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 20 MHz |
Enfichable dans | barrette de sectionnement LSA 2/10 ou chargeur DRL 10 B ... |
DRL PD
Protection antisurtension enfichable pour 1 paire de conducteurs (DA), coordonné énergétiquement avec chargeur DRL comme protection combinée des équipements terminaux. Bas niveau de protection conducteur-conducteur et protection contre les surintensités intégrés pour ADSL, RNIS (ISDN) Uko ou conducteurs a/b. Montage avec EF 10 DRL. Installation recommandée uniquement en complément du chargeur DRL.
1 Product
Part No. 907430 DRL PD 180
GTIN 4013364107670, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 3.90 g, PU: 10.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | O |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 180 V |
Courant nominal (IL ) | 0,1 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (In ) | 10 kA |
Impédance série par conducteur | 10 ohm +/- 15 % |
Bande passante cond-cond (fG ) | 61 MHz |
Enfichable dans | barrette de sectionnement LSA 2/10 ou chargeur DRL 10 B... |
DRL HD
Protection antisurtension enfichable pour 1 paire de conducteurs (DA), coordonnée énergétiquement avec le chargeur DRL comme protection combinée des équipements terminaux pour transmissions haute fréquence tel que G.703 ou RNIS U2m, S2m et S0. Montage avec EF 10 DRL. Installation recommandée uniquement en complément du chargeur DRL.
1 Product
Part No. 907470 DRL HD 24
GTIN 4013364107663, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 5.40 g, PU: 10.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | O |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 28 V |
Courant nominal (IL ) | 0,4 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total en combinaison avec DRL 10 B... (In ) | 10 kA |
Impédance série par conducteur | 4,7 ohm |
Enfichable dans | barrette de sectionnement LSA 2/10 ou chargeur DRL 10 B ... |