Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTOR VT

  • Protection économiquement avantageuse des lignes de données multifilaires
  • Variantes spécifiques aux interfaces, p. ex. RS485 ou télécommunications
  • Variantes pour systèmes d’alimentation en DC

Details

Boîtier BVT avec une largeur de 3 modules et bornes à visser :
BVT RS485 pour la protection des interfaces RS485/RS422
lorem ipsum
Boîtier BVT avec une largeur de 1,5 modules et une connexion RJ :
BVT TC1 pour la protection des interfaces de télécommunication
lorem ipsum
Boîtier BVT avec une largeur de 1,5 modules et bornes à visser :
BVT AVD/ALD : 2 conducteurs protégés pour systèmes d‘alimentation DC
lorem ipsum
Version pour la protection des système de protection actif contre la corrosion
lorem ipsum

BVT RS485

Parafoudre polyvalent, par exemple pour interfaces symétriques à quatre conducteurs RS485/422 ou pour des capteurs de température. Permet le raccordement direct ou indirect du blindage à la terre et la connexion d'un signal de terre.

1 Product

Part No. 918401 BVT RS485 5

GTIN 4013364074224, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 199.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension nominale DC: 5 V
Tension d’utilisation permanente max DC: 6 V
Courant nominal: 0,5 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 10 kA

produit : DEHN
Type: BVT RS485 5
Référence: 918401
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD Q
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 6 V
Courant nominal (IL ) 0,5 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) 0,8 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Impédance série par conducteur 1,8 ohm
Bande passante cond-cond (fG ) 1,7 MHz
Certifications CSA

Product 918401 was added to Notepad.

Product 918401 was added to the cart.


BVT AVD

Parafoudre pour montage sur rail DIN oméga et pour la protection CEM des composants électriques avec alimentation DC, par exemple SIEMENS SPS. De par l'utilisation d'une diode unipolaire, on doit prendre en compte la polarité de la tension de fonctionnement.

1 Product

Part No. 918422 BVT AVD 24

GTIN 4013364149267, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 109.10 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Tension nominale DC: 24 V
Tension d’utilisation permanente max DC: 35 V
Courant nominal à 80 °C: 10 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 2 kA

produit : DEHN
Type: BVT AVD 24
Référence: 918422
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD W
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 35 V
Courant nominal à 80 °C (IL ) 10 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 2 kA

Product 918422 was added to Notepad.

Product 918422 was added to the cart.


BVT ALD

Parafoudre combiné et énergétiquement coordonné pour la protection d'alimentations DC isolées de la terre pour montage sur rail DIN.

2 Products

Part No. 918408 BVT ALD 36

GTIN 4013364125292, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension nominale DC: 36 V
Tension d’utilisation permanente max DC: 45 V
Courant nominal à 80 °C: 4 A
Courant nominal à 45 °C: 7 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 20 kA

produit : DEHN
Type: BVT ALD 36
Référence: 918408
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 45 V
Courant nominal à 80 °C (IL ) 4 A
Courant nominal à 45 °C (IL ) 7 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) 2,5 kA
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) 5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impédance série par conducteur 22 µH
Certifications UL

Product 918408 was added to Notepad.

Product 918408 was added to the cart.

Part No. 918409 BVT ALD 60

GTIN 4013364146709, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension nominale DC: 60 V
Tension d’utilisation permanente max DC: 65 V
Courant nominal à 80 °C: 4 A
Courant nominal à 45 °C: 7 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 20 kA

produit : DEHN
Type: BVT ALD 60
Référence: 918409
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 65 V
Courant nominal à 80 °C (IL ) 4 A
Courant nominal à 45 °C (IL ) 7 A
Fusible amont UN ≥ 45 V et IL ≥ 1 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) 2,5 kA
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) 5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impédance série par conducteur 22 µH
Certifications UL

Product 918409 was added to Notepad.

Product 918409 was added to the cart.


BVT TC

Parafoudre coordonné énergétiquement et sans courant de fuite pour conducteur a/b, RNIS Uk0 ou ADSL avec raccordements RJ45 et raccordements supplémentaires pour bornes à visser.
Le brochage de la prise RJ45 est compatible RJ11/12. Les bornes à visser parallèles sont plus robustes que les prises RJ45 et elles augmentent le courant nominal de décharge à 10 kA.

1 Product

Part No. 918411 BVT TC 1

GTIN 4013364093133, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 110.90 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 170 V
Courant nominal: 0,2 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 5 kA

produit : DEHN
Type: BVT TC 1
Référence: 918411
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD R
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 170 V
Courant nominal (IL ) 0,2 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 5 kA
Impédance série par conducteur 4,7 ohm
Bande passante cond-cond (fG ) 17 MHz

Product 918411 was added to Notepad.

Product 918411 was added to the cart.


BVT KKS ALD

Parafoudre combiné pour la protection des redresseurs dans les circuit. Contact de télésignalisation pour l'indication d'état du module (surveillance de la température des varistances). Installation dans un boîtier en tôle recommandée. Tension d'amorçage à faible impulsion due au contrôle capacitif.

1 Product

Part No. 918420 BVT KKS ALD 75

GTIN 4013364094895, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 75 V
Courant nominal: 12 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 40 kA

produit : DEHN
Type: BVT KKS ALD 75
Référence: 918420
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 75 V
Courant nominal (IL ) 12 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) 3,5 kA
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) 7 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 40 kA
Impédance série par conducteur 5 µH
Bande passante cond-cond (fG ) 1 MHz
Contacts de télésignalisation/Type de contact ouverture

Product 918420 was added to Notepad.

Product 918420 was added to the cart.


BVT KKS APD

Parafoudre combiné, pour la protection du circuit de mesure de tension. Contact de signalisation à distance.

1 Product

Part No. 918421 BVT KKS APD 36

GTIN 4013364094901, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 130.30 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Tension d’utilisation permanente max DC: 36,8 V
Courant nominal: 0,05 A
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total: 40 kA

produit : DEHN
Type: BVT KKS APD 36
Référence: 918421
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 36,8 V
Courant nominal (IL ) 0,05 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) 3,5 kA
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) 7 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 40 kA
Impédance série par conducteur 55 ohm
Contacts de télésignalisation/Type de contact ouverture

Product 918421 was added to Notepad.

Product 918421 was added to the cart.


back to top