SDS
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43247627/HDVORSCHAU/723199a1_2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43247627/HDVORSCHAU/723199a1_2_16-9.jpg)
- Séparation galvanique de segments de rails isolés et d’éléments d’installation mis à la terre
- Équilibrage de potentiel plus fiable en cas de court-circuit ou de mise à la terre d’une ligne de contact grâce au soudage des électrodes capables de supporter un courant élevé
- Écoulement de surtensions dues à la foudre sans générer de court-circuit au moyen d'un dispositif SDS ... de limitation de la tension résistant à la foudre
- Tenue au court-circuit de 25 kAeff/100 ms ; 36 kAeff/75 ms
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43247628/HDVORSCHAU/723199a3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43247628/HDVORSCHAU/723199a3.jpg)
Part No. 923110 SDS 1
GTIN 4013364092426, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 47.80 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
VLD-Typ (EN 50122-1) | VLD-F |
Tension alternative d'amorçage (Uaw ) | ≤ 940 V |
Tension continue d'amorçage (Uag ) | 700 V -14% ... +28% |
Tension de choc d’amorçage | ≤ 1400 V (1kV/µs) |
Capacité d’auto-extinction | 300 A/65 V |
Capacité d’écoulement du courant de foudre (10/350 µs) 0,1x/0,5x/1x | 5 kA |
Tenue au courant de foudre (10/350 μs) | 100 kA |
Court-circuit sécurisé par soudage des électrodes sous courants alternatifs | ≥ 2,5 kA / 1000 V / 30 ms, ≥ 1,5 kA / 1000 V / 100 ms |
Court-circuit sécurisé par soudage des électrodes sous courants continus | ≥ 750 A/250 ms |
Tenue aux courts-circuits | 25 kAeff / 100 ms ; 36 kAeff / 75 ms |
Courant à long terme | 1 kAeff pour t ≤ 120 s |
Courant de fuite (Ilc ) | < 1 µA avec 100 V dc |
Température d'utilisation (TU ) | -40 °C ... + 80 °C |
Montage avec | Adaptateur de mât MA SDS M12 ou SIEMENS N ° 8WL6503-xx |
Certifications | EBA |
N° de dessin DB | 4 Ebs 15.13.20 feuille 2 |
Part No. 923117 SDS 2
GTIN 4013364093478, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 43.40 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
VLD-Typ (EN 50122-1) | VLD-F |
Tension continue d'amorçage (Uag ) | 350 V +/- 20 % |
Tension de choc d’amorçage | ≤ 900 V (1 kV/µs) |
Capacité d’écoulement du courant de foudre (10/350 µs) 0,1x/0,5x/1x | 2 kA |
Tenue au courant de foudre (10/350 μs) | 25 kA |
Court-circuit sécurisé par soudage des électrodes sous courants continus | ≥ 650 A/250 ms |
Tenue aux courts-circuits | 25 kAeff / 100 ms ; 36 kAeff / 75 ms |
Courant à long terme | 1 kAeff pour t ≤ 120 s |
Courant de fuite (Ilc ) | < 1 µA avec 100 V dc |
Température d'utilisation (TU ) | -40 °C ... + 80 °C |
Montage avec | Adaptateur de mât MA SDS M12 ou SIEMENS N ° 8WL6503-xx |
Part No. 923116 SDS 3
GTIN 4013364085978, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 43.40 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
VLD-Typ (EN 50122-1) | VLD-F |
Tension continue d'amorçage (Uag ) | 550 V +/- 20 % |
Tension de choc d’amorçage | ≤ 1000 V (1 kV/µs) |
Capacité d’écoulement du courant de foudre (10/350 µs) 0,1x/0,5x/1x | 2,5 kA |
Tenue au courant de foudre (10/350 μs) | 25 kA |
Tenue aux courts-circuits | 25 kAeff / 100 ms |
Température d'utilisation (TU ) | -40 °C ... + 80 °C |
Montage avec | Adaptateur de mât MA SDS M12 ou SIEMENS N ° 8WL6503-xx |
Part No. 923118 SDS 4
GTIN 4013364104969, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 39.70 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
VLD-Typ (EN 50122-1) | VLD-F |
Tension continue d'amorçage (Uag ) | 230 V +/- 20 % |
Tension de choc d’amorçage | ≤ 650 V (1 kV/µs) |
Capacité d’écoulement du courant de foudre (10/350 µs) 0,1x/0,5x/1x | 2,5 kA |
Tenue au courant de foudre (10/350 μs) | 25 kA |
Capacité d’écoulement d’une impulsion (8/20 µs) 0,1x/0,5x/1x | 20 kA |
Court-circuit sécurisé par soudage des électrodes sous courants continus | ≥ 600 A/250 ms |
Tenue aux courts-circuits | 25 kAeff / 100 ms ; 36 kAeff / 75 ms |
Courant à long terme | 1 kAeff pour t ≤ 120 s |
Courant de fuite (Ilc ) | < 1 µA avec 100 V dc |
Température d'utilisation (TU ) | -40 °C ... + 80 °C |
Montage avec | Adaptateur de mât MA SDS M12 ou SIEMENS N ° 8WL6503-xx |
Part No. 923119 SDS 5
GTIN 4013364104976, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 39.70 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
VLD-Typ (EN 50122-1) | VLD-F |
Tension continue d'amorçage (Uag ) | 120 V +/- 20 % |
Tension de choc d’amorçage | ≤ 600 V (1 kV/µs) |
Capacité d’écoulement du courant de foudre (10/350 µs) 0,1x/0,5x/1x | 2 kA |
Tenue au courant de foudre (10/350 μs) | 25 kA |
Capacité d’écoulement d’une impulsion (8/20 µs) 0,1x/0,5x/1x | 20 kA |
Court-circuit sécurisé par soudage des électrodes sous courants continus | ≥ 600 A/250 ms |
Tenue aux courts-circuits | 25 kAeff / 100 ms ; 36 kAeff / 75 ms |
Courant à long terme | 1 kAeff pour t ≤ 120 s |
Courant de fuite (Ilc ) | < 1 µA avec 100 V dc |
Température d'utilisation (TU ) | -40 °C ... + 80 °C |
Montage avec | Adaptateur de mât MA SDS M12 ou SIEMENS N ° 8WL6503-xx |