Your dashboard services.
Register to access all tools.

Support pour conducteurs de toiture plate

Porte-câbles de toit pour fixer les conducteurs ronds et les bandes (avec adaptateur) sur les toits plats.
  • Porte-câble avec plaque de base en plastique résistant aux intempéries, résistant aux UV et non halogéné
  • Pierre en béton résistant au gel selon EN 1338 pour les pavages, résistance au gel testé selon EN 1340 (essai de gel/dégel)
  • Pierre et partie inférieure séparées recyclables

Avec double support type FB2

2 Products

Part No. 253050 DLH FB2 8 LO 141X86X70

GTIN 4013364079687, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 1.04 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Guidage du conducteur: libre
Matériau - support conducteur: matière plastique
Support conducteur rd: 8 mm
Poids: 1 kg
Plot: béton (C35/45)

produit : DEHN
Type: DLH FB2 8 LO 141X86X70
Référence: 253050
ou équivalent

 

Technical data

Guidage du conducteur libre
Matériau - support conducteur matière plastique
Couleur - support conducteur noir ●
Support conducteur rd 8 mm
Poids 1 kg
Plot béton (C35/45)
Dimensions 141 x 86 x 70 mm

Product 253050 was added to Notepad.

Product 253050 was added to the cart.

Part No. 253060 DLH FB2 8 FE 141X86X70

GTIN 4013364081628, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 1.04 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Guidage du conducteur: fixe
Matériau - support conducteur: matière plastique
Support conducteur rd: 8 mm
Poids: 1 kg
Plot: béton (C35/45)

produit : DEHN
Type: DLH FB2 8 FE 141X86X70
Référence: 253060
ou équivalent

 

Technical data

Guidage du conducteur fixe
Matériau - support conducteur matière plastique
Couleur - support conducteur noir ●
Support conducteur rd 8 mm
Poids 1 kg
Plot béton (C35/45)
Dimensions 141 x 86 x 70 mm

Product 253060 was added to Notepad.

Product 253060 was added to the cart.


Avec double support type KF2

À coincer dans les rubans bitumés (épaisseur jusqu’à 5 mm) qui sont soudés ou collés sur les toits.

1 Product

Part No. 253051 DLH KF2 8 LO 141X86X70

GTIN 4013364079823, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 45.81 g, PU: 100.00 pièce(s)


Images

Additional information


Guidage du conducteur: libre
Matériau - support conducteur: matière plastique
Support conducteur rd: 8 mm

produit : DEHN
Type: DLH KF2 8 LO 141X86X70
Référence: 253051
ou équivalent

 

Technical data

Guidage du conducteur libre
Matériau - support conducteur matière plastique
Couleur - support conducteur noir ●
Support conducteur rd 8 mm
Dimensions 141 x 86 x 70 mm

Product 253051 was added to Notepad.

Product 253051 was added to the cart.


Avec simple support type FB

1 Product

Part No. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70

GTIN 4013364022201, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 1.05 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Guidage du conducteur: libre
Matériau - support conducteur: matière plastique
Support conducteur rd: 8 mm
Poids: 1 kg
Plot: béton (C35/45)

produit : DEHN
Type: DLH FB 8 LO 100X100X70
Référence: 253015
ou équivalent

 

Technical data

Guidage du conducteur libre
Matériau - support conducteur matière plastique
Couleur - support conducteur noir ●
Support conducteur rd 8 mm
Poids 1 kg
Plot béton (C35/45)
Dimensions 100 x 100 x 70 mm

Product 253015 was added to Notepad.

Product 253015 was added to the cart.


Avec simple support type KF

À coincer dans les rubans bitumés (épaisseur jusqu’à 2,5 mm) qui sont soudés ou collés sur les toits.

1 Product

Part No. 253030 DLH KF 8 LO DBS 110X100X70 SW

GTIN 4013364054271, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 65.81 g, PU: 100.00 pièce(s)


Images

Additional information


Guidage du conducteur: libre
Matériau - support conducteur: matière plastique
Support conducteur rd: 8 mm

produit : DEHN
Type: DLH KF 8 LO DBS 110X100X70 SW
Référence: 253030
ou équivalent

 

Technical data

Guidage du conducteur libre
Matériau - support conducteur matière plastique
Couleur - support conducteur noir ●
Support conducteur rd 8 mm
Dimensions 110 x 100 x 75 mm
La partie supérieure en matière plastique type KF réf. 253 016 est disponible sur demande.

Product 253030 was added to Notepad.

Product 253030 was added to the cart.


Avec simple support de conducteur

KIT support de toiture pour le lestage de conducteurs sur les toits métalliques et plats.

1 Product

Part No. 253335 DLH 8.10 KS BES180 GP300 K

GTIN 4013364499416, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 5.09 kg, PU: 24.00 pièce(s)


Images

Additional information

Support de conducteur (libre) pour toit plat
Support de toiture, pour toits plats
pour la fixation de
conducteurs ronds sur toits plats
avec support de conducteur simple
en béton résistant au gel et
en plastique résistant aux intempéries, résistant aux rayons UV
Pièces en plastique et en béton recyclables séparément
Guidage du conducteur: libre
Matériau - support conducteur: matière plastique
Support conducteur rd: 8-10 mm
Poids: 4,6 kg
Plot: béton (C35/45)

produit : DEHN
Type: DLH 8.10 KS BES180 GP300 K
Référence: 253335
ou équivalent

 

Technical data

Guidage du conducteur libre
Matériau - support conducteur matière plastique
Couleur - support conducteur gris
Support conducteur rd 8-10 mm
Poids 4,6 kg
Plot béton (C35/45)
Dimensions 300 x 300 x 84 mm

Product 253335 was added to Notepad.

Product 253335 was added to the cart.


back to top