Part No. 107390 DBS KB D50 RA680 V2A
GTIN 4013364478466, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.75 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Matériau - trépied | INOX |
Logement | 40 et 50 mm |
Rayon | 680 mm |
Encombrement - trépied | 1175 x 1020 mm |
*) Uniquement avec kit d’adaptateurs Réf. 107 399. |
Part No. 107391 DBS KB D50 RA1330 V2A
GTIN 4013364478473, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Matériau - trépied | INOX |
Logement | 40 et 50 mm |
Rayon | 1 330 mm |
Encombrement - trépied | 2300 x 1995 mm |
*) Uniquement avec kit d’adaptateurs Réf. 107 399. |
Part No. 107490 VBS KB D50 RA680 V2A
GTIN 4013364478480, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.38 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - trépied | INOX |
Logement | 40 et 50 mm |
Rayon | 680 mm |
Encombrement - trépied | 960 x 960 mm |
*) Uniquement avec kit d’adaptateurs Réf. 107 399. |
Part No. 107491 VBS KB D50 RA1330 V2A
GTIN 4013364478497, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.63 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - trépied | INOX |
Logement | 40 et 50 mm |
Rayon | 1 330 mm |
Encombrement - trépied | 1880 x 1880 mm |
*) Uniquement avec kit d’adaptateurs Réf. 107 399. |
Version rabattable St/tZn
Pour les tiges de capture Ø40 mm ou les tubes supports Ø50 mm, longueur 3200 mm (par ex. références 105 440 ou 105 300), sans fixation supplémentaire aux éléments de construction.
Raccordement via attache double pour 2x diam. 8-10 mm [Tenue au courant de foudre 100 kA (10/350 µs)].
1 Product
Part No. 105200 DBS KB D40.50 RA560 STTZN
GTIN 4013364095908, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - trépied | St/tZn |
Logement | Ø40 / 50 mm |
Rayon | 560 mm |
Encombrement - trépied | 1200 x 1330 mm |
Normes | NF EN 62561-1 |
Part No. 105290 DBS KB D40.50 RA590 V2A
GTIN 4013364126046, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - trépied | INOX |
Logement | Ø40 / 50 mm |
Rayon | 590 mm |
Encombrement - trépied | 1230 x 1370 mm |
Part No. 105291 DBS KB D40.50 RA1100 V2A
GTIN 4013364126053, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - trépied | INOX |
Logement | Ø40 / 50 mm |
Rayon | 1155 mm |
Encombrement - trépied | 2050 x 2300 mm |