Part No. 204359 DLH DS 8 H16 L169 WS V2A
GTIN 4013364082779, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 64.02 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Matériau - support pour conducteurs de toiture | INOX |
Longueur - entretoise (l1) | 169 mm |
Hauteur totale - support conducteur | 16 mm |
Matériau - support conducteur | matière plastique |
Couleur - support conducteur | gris ● |
Support conducteur rd | 8 mm |
Part No. 206359 DLH DG 8 H20 L169 WS V2A
GTIN 4013364047723, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 67.92 g, PU: 50.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Matériau - support pour conducteurs de toiture | INOX |
Longueur - entretoise (l1) | 169 mm |
Hauteur totale - support conducteur | 20 mm |
Matériau - support conducteur | INOX |
Support conducteur rd | 8 mm |
Normes | NF EN 62561-4 |
Part No. 202050 DLH DQ 6.10 H55 L115 WS STTZN
GTIN 4013364020214, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 142.94 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - support pour conducteurs de toiture | St/tZn |
Longueur - entretoise (l1) | 115 mm |
Matériau - support conducteur | St/tZn |
Support conducteur rd | 6-10 mm |
Part No. 202080 DLH DQ 6.10 H55 L410 WS STTZN
GTIN 4013364020276, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 256.58 g, PU: 50.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Matériau - support pour conducteurs de toiture | St/tZn |
Longueur - entretoise (l1) | 410 mm |
Matériau - support conducteur | St/tZn |
Support conducteur rd | 6-10 mm |