Part No. 204029 LH FS 8 H16 GR V2A
GTIN 4013364032286, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.80 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - support pour conducteurs de toiture | INOX |
Hauteur totale - support conducteur | 16 mm |
Matériau - support conducteur | matière plastique |
Couleur - support conducteur | gris ● |
Support conducteur rd | 8 mm |
Part No. 204039 LH FS 8 H16 K BR V2A
GTIN 4013364032293, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.60 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - support pour conducteurs de toiture | INOX |
Hauteur totale - support conducteur | 16 mm |
Matériau - support conducteur | matière plastique |
Couleur - support conducteur | marron ● |
Support conducteur rd | 8 mm |
Part No. 216000 DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN
GTIN 4013364020054, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 78.00 g, PU: 25.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - support pour conducteurs de toiture | matière plastique |
Perçage | Ø12 mm |
Matériau - support conducteur | St/tZn |
Support conducteur rd | 7-10 mm |
Support conducteur pl | 20 mm |