Part No. 599101 DLSC 100
GTIN 6942299506327, Customs tariff No. (EU): 90291000, Gross weight: 663.10 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Compteur d’impacts de foudre selon GB/T 33588.6 et IEC 62561-6 | Type 1 + Type 2 |
Courant de choc (10/350 µs) max. comptable (Iimp ) | 100 kA |
Courant de choc (10/350 µs) min. comptable (Iimp ) | 1 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) max. comptable (In ) | 100 kA |
Courant nominal de décharge (8/20 µs) min. comptable (In ) | 1 kA |
Indicateur OLED | Compteur électronique 0-999 |
Alimentation électrique interne (sur piles) | 2 piles au lithium, type CR17335 (remplaçable) |
Alimentation | 2 piles au lithium type CR17335 (remplaçable) |
Contrôle de l’état de charge de la batterie | OLED sur l’appareil |
Dispositif de réglage | Touches sur l’appareil |
Dispositif de remise à zéro | Touches sur l’appareil (par ex. pour la remise à 0 du compteur) |
Température d'utilisation (TU ) | -20 °C ... +70 °C |
Plage de température de stockage | -30 °C ... +80 °C |
Montage sur | Conducteur rond / plat ; conducteur HVI, HVI light, HVI light plus, HVI power |
Plage de serrage rd | 8-12; 12-20 / HVI 20-27 mm |
Plage de serrage pl | 25-40 mm |
Matériau du boîtier : Compteur | thermoplastique, gris, UL 94 V-0 |
Matériau du boîtier : Capteur | - (intégré) |
Emplacement de montage | En extérieur |
Indice de protection | IP 67 |
Normes | IEC 62561-6 |
Certifications | CE, GB, UKCA |
Dimensions (l x l x h) | 202 x 90 x 59 mm |