Your dashboard services.
Register to access all tools.

Pointes de capture / pointes captrices

Pour la protection des structures de toit, des cheminées, etc., également pour la construction avec une base en béton.
En fonction de la vitesse du vent de rafale, des fixations supplémentaires z. B. Entretoises DEHNiso requises.

Remarque: Les charges de toit autorisées doivent être respectées et, si nécessaire, clarifiées avec l'entrepreneur en bâtiment.

Diamètre 10 mm, chanfreinée

Spécialement conçue pour plot béton à clavette 8,5 kg (réf. 102 075) ou pour une fixation avec supports conducteurs.

3 Products

Part No. 101000 FS 10 1000 AL

GTIN 4013364094505, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 212.00 g, PU: 20.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Longueur totale: 1000 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 10 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 10 1000 AL
Référence: 101000
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 1000 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 10 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 101000 was added to Notepad.

Product 101000 was added to the cart.

Part No. 101009 FS 10 1000 V2A

GTIN 4013364128699, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 600.00 g, PU: 20.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 1000 mm
Matériau: INOX
Diamètre Ø: 10 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 10 1000 V2A
Référence: 101009
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 1000 mm
Matériau INOX
Diamètre Ø 10 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 101009 was added to Notepad.

Product 101009 was added to the cart.

Part No. 101007 FS 10 1000 CU

GTIN 4013364128705, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 700.00 g, PU: 20.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Longueur totale: 1000 mm
Matériau: Cu
Diamètre Ø: 10 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 10 1000 CU
Référence: 101007
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 1000 mm
Matériau Cu
Diamètre Ø 10 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 101007 was added to Notepad.

Product 101007 was added to the cart.


Diamètre 16 mm, chanfreinée

8 Products

Part No. 104150 FS 16 1500 AL

GTIN 4013364028487, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 820.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 1500 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 16 1500 AL
Référence: 104150
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 1500 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 104150 was added to Notepad.

Product 104150 was added to the cart.

Part No. 104200 FS 16 2000 AL

GTIN 4013364056343, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.08 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 2000 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 16 2000 AL
Référence: 104200
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 2000 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 104200 was added to Notepad.

Product 104200 was added to the cart.

Part No. 104250 FS 16 2500 AL

GTIN 4013364056350, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.40 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 2500 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 16 2500 AL
Référence: 104250
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 2500 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 104250 was added to Notepad.

Product 104250 was added to the cart.

Part No. 104300 FS 16 3000 AL

GTIN 4013364056367, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.68 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 3000 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 16 3000 AL
Référence: 104300
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 3000 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 104300 was added to Notepad.

Product 104300 was added to the cart.

Part No. 483100 FS 16 1000 STTZN

GTIN 4013364019430, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.60 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 1000 mm
Matériau: St/tZn
Diamètre Ø: 16 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 16 1000 STTZN
Référence: 483100
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 1000 mm
Matériau St/tZn
Diamètre Ø 16 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 483100 was added to Notepad.

Product 483100 was added to the cart.

Part No. 483125 FS 16 1250 STTZN

GTIN 4013364019416, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.00 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 1250 mm
Matériau: St/tZn
Diamètre Ø: 16 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 16 1250 STTZN
Référence: 483125
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 1250 mm
Matériau St/tZn
Diamètre Ø 16 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 483125 was added to Notepad.

Product 483125 was added to the cart.

Part No. 483150 FS 16 1500 STTZN

GTIN 4013364019492, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.40 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 1500 mm
Matériau: St/tZn
Diamètre Ø: 16 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 16 1500 STTZN
Référence: 483150
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 1500 mm
Matériau St/tZn
Diamètre Ø 16 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 483150 was added to Notepad.

Product 483150 was added to the cart.

Part No. 483200 FS 16 2000 STTZN

GTIN 4013364019713, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 2000 mm
Matériau: St/tZn
Diamètre Ø: 16 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 16 2000 STTZN
Référence: 483200
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 2000 mm
Matériau St/tZn
Diamètre Ø 16 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 483200 was added to Notepad.

Product 483200 was added to the cart.


Avec rétrécissement, chanfreinée

Longueur du rétrécissement 1000 mm.

7 Products

Part No. 103210 FS 16 10 1500 AL

GTIN 4013364066311, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 480.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 1500 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Version: chanfreinée
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 16 10 1500 AL
Référence: 103210
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 1500 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Version chanfreinée
Normes NF EN 62561-2

Product 103210 was added to Notepad.

Product 103210 was added to the cart.

Part No. 103220 FS 16 10 2000 AL

GTIN 4013364066328, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 760.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 2000 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Version: chanfreinée
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 16 10 2000 AL
Référence: 103220
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 2000 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Version chanfreinée
Normes NF EN 62561-2

Product 103220 was added to Notepad.

Product 103220 was added to the cart.

Part No. 103230 FS 16 10 2500 AL

GTIN 4013364066335, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.02 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 2500 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Version: chanfreinée
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 16 10 2500 AL
Référence: 103230
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 2500 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Version chanfreinée
Normes NF EN 62561-2

Product 103230 was added to Notepad.

Product 103230 was added to the cart.

Part No. 103240 FS 16 10 3000 AL

GTIN 4013364066342, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.30 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 3000 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Version: chanfreinée
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 16 10 3000 AL
Référence: 103240
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 3000 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Version chanfreinée
Normes NF EN 62561-2

Product 103240 was added to Notepad.

Product 103240 was added to the cart.

Part No. 103250 FS 16 10 3500 AL

GTIN 4013364093485, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 3500 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Version: chanfreinée
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 16 10 3500 AL
Référence: 103250
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 3500 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Version chanfreinée
Normes NF EN 62561-2

Product 103250 was added to Notepad.

Product 103250 was added to the cart.

Part No. 103260 FS 16 10 4000 AL

GTIN 4013364093492, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.85 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 4000 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Version: chanfreinée
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 16 10 4000 AL
Référence: 103260
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 4000 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Version chanfreinée
Normes NF EN 62561-2

Product 103260 was added to Notepad.

Product 103260 was added to the cart.

Part No. 103280 FS 16 10 5000 AL

GTIN 4013364093508, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.40 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 5000 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Version: chanfreinée
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 16 10 5000 AL
Référence: 103280
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 5000 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Version chanfreinée
Normes NF EN 62561-2

Product 103280 was added to Notepad.

Product 103280 was added to the cart.


Avec rétrécissement, filetage M 16

Longueur du rétrécissement 1000 mm.

6 Products

Part No. 103211 FS M16 10 1500 AL

GTIN 4013364078529, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 480.00 g, PU: 10.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Longueur totale: 1500 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Version: M16
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS M16 10 1500 AL
Référence: 103211
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 1500 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Version M16
Normes NF EN 62561-2

Product 103211 was added to Notepad.

Product 103211 was added to the cart.

Part No. 103221 FS M16 10 2000 AL

GTIN 4013364078536, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 760.00 g, PU: 10.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Longueur totale: 2000 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Version: M16
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS M16 10 2000 AL
Référence: 103221
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 2000 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Version M16
Normes NF EN 62561-2

Product 103221 was added to Notepad.

Product 103221 was added to the cart.

Part No. 103231 FS M16 10 2500 AL

GTIN 4013364078543, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.02 kg, PU: 10.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Longueur totale: 2500 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Version: M16
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS M16 10 2500 AL
Référence: 103231
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 2500 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Version M16
Normes NF EN 62561-2

Product 103231 was added to Notepad.

Product 103231 was added to the cart.

Part No. 103241 FS M16 10 3000 AL

GTIN 4013364081857, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.30 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 3000 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Version: M16
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS M16 10 3000 AL
Référence: 103241
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 3000 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Version M16
Normes NF EN 62561-2

Product 103241 was added to Notepad.

Product 103241 was added to the cart.

Part No. 103251 FS M16 10 3500 AL

GTIN 4013364093515, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 3500 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Version: M16
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS M16 10 3500 AL
Référence: 103251
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 3500 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Version M16
Normes NF EN 62561-2

Product 103251 was added to Notepad.

Product 103251 was added to the cart.

Part No. 103261 FS M16 10 4000 AL

GTIN 4013364093522, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.73 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 4000 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Version: M16
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS M16 10 4000 AL
Référence: 103261
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 4000 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Version M16
Normes NF EN 62561-2

Product 103261 was added to Notepad.

Product 103261 was added to the cart.


Pointes de capture tubulaires, avec rétrécissement 16 / 10 mm

Version allégée ; longueur du rétrécissement 1000 mm.

12 Products

Part No. 103410 RFS 16 10 1500 AL

GTIN 4013364105775, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 360.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 1500 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: RFS 16 10 1500 AL
Référence: 103410
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 1500 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 103410 was added to Notepad.

Product 103410 was added to the cart.

Part No. 103420 RFS 16 10 2000 AL

GTIN 4013364105782, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 500.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 2000 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: RFS 16 10 2000 AL
Référence: 103420
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 2000 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 103420 was added to Notepad.

Product 103420 was added to the cart.

Part No. 103430 RFS 16 10 2500 AL

GTIN 4013364105799, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 570.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 2500 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: RFS 16 10 2500 AL
Référence: 103430
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 2500 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 103430 was added to Notepad.

Product 103430 was added to the cart.

Part No. 103440 RFS 16 10 3000 AL

GTIN 4013364105805, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 800.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 3000 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: RFS 16 10 3000 AL
Référence: 103440
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 3000 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 103440 was added to Notepad.

Product 103440 was added to the cart.

Part No. 103450 RFS 16 10 3500 AL

GTIN 4013364105812, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 900.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 3500 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: RFS 16 10 3500 AL
Référence: 103450
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 3500 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 103450 was added to Notepad.

Product 103450 was added to the cart.

Part No. 103460 RFS 16 10 4000 AL

GTIN 4013364105829, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.10 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 4000 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: RFS 16 10 4000 AL
Référence: 103460
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 4000 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 103460 was added to Notepad.

Product 103460 was added to the cart.

Part No. 103480 RFS 16 10 5000 AL

GTIN 4013364105836, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.30 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 5000 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: RFS 16 10 5000 AL
Référence: 103480
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 5000 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 103480 was added to Notepad.

Product 103480 was added to the cart.

Part No. 103417 RFS 16 10 1500 CU

GTIN 4013364128682, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.20 kg, PU: 10.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Longueur totale: 1500 mm
Matériau: Cu
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: RFS 16 10 1500 CU
Référence: 103417
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 1500 mm
Matériau Cu
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 103417 was added to Notepad.

Product 103417 was added to the cart.

Part No. 103419 RFS 16 10 1500 V2A

GTIN 4013364128651, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.10 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 1500 mm
Matériau: INOX
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: RFS 16 10 1500 V2A
Référence: 103419
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 1500 mm
Matériau INOX
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 103419 was added to Notepad.

Product 103419 was added to the cart.

Part No. 103429 RFS 16 10 2000 V2A

GTIN 4013364128668, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.60 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 2000 mm
Matériau: INOX
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: RFS 16 10 2000 V2A
Référence: 103429
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 2000 mm
Matériau INOX
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 103429 was added to Notepad.

Product 103429 was added to the cart.

Part No. 103439 RFS 16 10 2500 V2A

GTIN 4013364128675, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.05 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 2500 mm
Matériau: INOX
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: RFS 16 10 2500 V2A
Référence: 103439
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 2500 mm
Matériau INOX
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 103439 was added to Notepad.

Product 103439 was added to the cart.

Part No. 103449 RFS 16 10 3000 V2A

GTIN 4013364128798, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.57 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 3000 mm
Matériau: INOX
Diamètre Ø: 16 / 10 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: RFS 16 10 3000 V2A
Référence: 103449
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 3000 mm
Matériau INOX
Diamètre Ø 16 / 10 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 103449 was added to Notepad.

Product 103449 was added to the cart.


Avec lobe forgé

Et vis de serrage pour le raccordement d'un conducteur rond 7-10 mm.

2 Products

Part No. 100100 FSS 16 1000 KS STTZN

GTIN 4013364019119, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.64 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tige de capture avec lobe forgé, longueur totale 1000 mm St/tZn
Tige de capture pour protéger les toitures, cheminées etc., mais
aussi pour mise en place sur plot béton.
Longueur totale: 1000 mm
Matériau: St/tZn
Diamètre Ø: 16 mm
Normes: NF EN 62561-(1+2)

produit : DEHN
Type: FSS 16 1000 KS STTZN
Référence: 100100
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 1000 mm
Matériau St/tZn
Diamètre Ø 16 mm
Plage de serrage - raccordement 7-10 mm
Normes NF EN 62561-(1+2)

Product 100100 was added to Notepad.

Product 100100 was added to the cart.

Part No. 100150 FSS 16 1500 KS STTZN

GTIN 4013364019140, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.44 kg, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 1500 mm
Matériau: St/tZn
Diamètre Ø: 16 mm
Normes: NF EN 62561-(1+2)

produit : DEHN
Type: FSS 16 1500 KS STTZN
Référence: 100150
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 1500 mm
Matériau St/tZn
Diamètre Ø 16 mm
Plage de serrage - raccordement 7-10 mm
Normes NF EN 62561-(1+2)

Product 100150 was added to Notepad.

Product 100150 was added to the cart.


Diàmetre 16 mm, à découper sur place

1 Product

Part No. 104600 FS 16 6000 AL

GTIN 4013364076556, Customs tariff No. (EU): 76042910, Gross weight: 3.32 kg/Stk, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Longueur totale: 6000 mm
Matériau: AlMgSi
Diamètre Ø: 16 mm
Normes: NF EN 62561-2

produit : DEHN
Type: FS 16 6000 AL
Référence: 104600
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Longueur totale (l1) 6000 mm
Matériau AlMgSi
Diamètre Ø 16 mm
Normes NF EN 62561-2

Product 104600 was added to Notepad.

Product 104600 was added to the cart.


back to top