Part No. 101000 FS 10 1000 AL
GTIN 4013364094505, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 212.00 g, PU: 20.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur totale (l1) | 1000 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 10 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 101009 FS 10 1000 V2A
GTIN 4013364128699, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 600.00 g, PU: 20.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 1000 mm |
Matériau | INOX |
Diamètre Ø | 10 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 101007 FS 10 1000 CU
GTIN 4013364128705, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 700.00 g, PU: 20.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur totale (l1) | 1000 mm |
Matériau | Cu |
Diamètre Ø | 10 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 104150 FS 16 1500 AL
GTIN 4013364028487, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 820.00 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 1500 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 104200 FS 16 2000 AL
GTIN 4013364056343, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.08 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 2000 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 104250 FS 16 2500 AL
GTIN 4013364056350, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.40 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 2500 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 104300 FS 16 3000 AL
GTIN 4013364056367, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.68 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 3000 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 483100 FS 16 1000 STTZN
GTIN 4013364019430, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.60 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 1000 mm |
Matériau | St/tZn |
Diamètre Ø | 16 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 483125 FS 16 1250 STTZN
GTIN 4013364019416, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.00 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 1250 mm |
Matériau | St/tZn |
Diamètre Ø | 16 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 483150 FS 16 1500 STTZN
GTIN 4013364019492, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.40 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 1500 mm |
Matériau | St/tZn |
Diamètre Ø | 16 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 483200 FS 16 2000 STTZN
GTIN 4013364019713, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 2000 mm |
Matériau | St/tZn |
Diamètre Ø | 16 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103210 FS 16 10 1500 AL
GTIN 4013364066311, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 480.00 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 1500 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Version | chanfreinée |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103220 FS 16 10 2000 AL
GTIN 4013364066328, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 760.00 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 2000 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Version | chanfreinée |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103230 FS 16 10 2500 AL
GTIN 4013364066335, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.02 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 2500 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Version | chanfreinée |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103240 FS 16 10 3000 AL
GTIN 4013364066342, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.30 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 3000 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Version | chanfreinée |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103250 FS 16 10 3500 AL
GTIN 4013364093485, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 3500 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Version | chanfreinée |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103260 FS 16 10 4000 AL
GTIN 4013364093492, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.85 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 4000 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Version | chanfreinée |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103280 FS 16 10 5000 AL
GTIN 4013364093508, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.40 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 5000 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Version | chanfreinée |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103211 FS M16 10 1500 AL
GTIN 4013364078529, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 480.00 g, PU: 10.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur totale (l1) | 1500 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Version | M16 |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103221 FS M16 10 2000 AL
GTIN 4013364078536, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 760.00 g, PU: 10.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur totale (l1) | 2000 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Version | M16 |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103231 FS M16 10 2500 AL
GTIN 4013364078543, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.02 kg, PU: 10.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur totale (l1) | 2500 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Version | M16 |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103241 FS M16 10 3000 AL
GTIN 4013364081857, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.30 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 3000 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Version | M16 |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103251 FS M16 10 3500 AL
GTIN 4013364093515, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 3500 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Version | M16 |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103261 FS M16 10 4000 AL
GTIN 4013364093522, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.73 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 4000 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Version | M16 |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103410 RFS 16 10 1500 AL
GTIN 4013364105775, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 360.00 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 1500 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103420 RFS 16 10 2000 AL
GTIN 4013364105782, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 500.00 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 2000 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103430 RFS 16 10 2500 AL
GTIN 4013364105799, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 570.00 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 2500 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103440 RFS 16 10 3000 AL
GTIN 4013364105805, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 800.00 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 3000 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103450 RFS 16 10 3500 AL
GTIN 4013364105812, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 900.00 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 3500 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103460 RFS 16 10 4000 AL
GTIN 4013364105829, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.10 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 4000 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103480 RFS 16 10 5000 AL
GTIN 4013364105836, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.30 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 5000 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103417 RFS 16 10 1500 CU
GTIN 4013364128682, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.20 kg, PU: 10.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur totale (l1) | 1500 mm |
Matériau | Cu |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103419 RFS 16 10 1500 V2A
GTIN 4013364128651, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.10 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 1500 mm |
Matériau | INOX |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103429 RFS 16 10 2000 V2A
GTIN 4013364128668, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.60 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 2000 mm |
Matériau | INOX |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103439 RFS 16 10 2500 V2A
GTIN 4013364128675, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.05 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 2500 mm |
Matériau | INOX |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 103449 RFS 16 10 3000 V2A
GTIN 4013364128798, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.57 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 3000 mm |
Matériau | INOX |
Diamètre Ø | 16 / 10 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |
Part No. 100100 FSS 16 1000 KS STTZN
GTIN 4013364019119, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.64 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 1000 mm |
Matériau | St/tZn |
Diamètre Ø | 16 mm |
Plage de serrage - raccordement | 7-10 mm |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 100150 FSS 16 1500 KS STTZN
GTIN 4013364019140, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.44 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 1500 mm |
Matériau | St/tZn |
Diamètre Ø | 16 mm |
Plage de serrage - raccordement | 7-10 mm |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 104600 FS 16 6000 AL
GTIN 4013364076556, Customs tariff No. (EU): 76042910, Gross weight: 3.32 kg/Stk, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 6000 mm |
Matériau | AlMgSi |
Diamètre Ø | 16 mm |
Normes | NF EN 62561-2 |