Part No. 840050 SEIL 9 50Q AL R100M
GTIN 4013364070141, Customs tariff No. (EU): 76149000, Gross weight: 133.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Section | 50 mm2 |
Structure du câble nombre x Ø conducteur | 19 x 1,8 mm |
Matériau | Al |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Diamètre Ø extérieur | 9 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 6,4 kA |
Remarque : Al ne doit pas être posé directement (sans écartement) sur, dans ou sous du crépi, du mortier ou du béton ni dans la terre. |
Part No. 041021
GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: , PU:
Technical data
Section | 75 mm2 |
Structure du câble nombre x Ø conducteur | 19 x 2,3 mm |
Matériau | St/gal Zn |
Diamètre Ø extérieur | 11,5 mm |
Part No. 041020
GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: , PU:
Technical data
Section | 75 mm2 |
Structure du câble nombre x Ø conducteur | 19 x 2,3 mm |
Matériau | St/gal Zn |
Diamètre Ø extérieur | 11,5 mm |
Part No. 850008 SEIL 8 V4A R100M
GTIN 4013364129627, Customs tariff No. (EU): 73121020, Gross weight: 235.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Section | 27 mm2 |
Structure du câble nombre x Ø conducteur | [7x] 19 x env. 0,59 mm |
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571/1.4404 |
Diamètre Ø extérieur | 8 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 1 kA |
Part No. 850010 SEIL 10 V4A R100M
GTIN 4013364129634, Customs tariff No. (EU): 73121020, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Section | 42 mm2 |
Structure du câble nombre x Ø conducteur | [7x] 19 x env. 0,68 mm |
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571/1.4404 |
Diamètre Ø extérieur | 10 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 1,5 kA |
Part No. 832739 SEIL 9 50Q CU R50M
GTIN 4013364018907, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
Section | 50 mm2 |
Structure du câble nombre x Ø conducteur | 19 x 1,8 mm |
Matériau | Cu |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Diamètre Ø extérieur | 9 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Part No. 832740 SEIL 9 50Q CU R100M
GTIN 4013364093454, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Section | 50 mm2 |
Structure du câble nombre x Ø conducteur | 19 x 1,8 mm |
Matériau | Cu |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Diamètre Ø extérieur | 9 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Part No. 832192 SEIL 10.5 70Q CU R50M
GTIN 4013364018914, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 597.00 g/m, PU: 50.00 m
PredecessorTechnical data
Section | 70 mm2 |
Structure du câble nombre x Ø conducteur | 19 x 2,1 mm |
Matériau | Cu |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Diamètre Ø extérieur | 10,5 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 13,6 kA |
Part No. 832095 SEIL 12.5 95Q CU R50M
GTIN 4013364048324, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 845.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
Section | 95 mm2 |
Structure du câble nombre x Ø conducteur | 19 x 2,5 mm |
Matériau | Cu |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Diamètre Ø extérieur | 12,5 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 18,5 kA |
Part No. 832120 SEIL 14.5 120Q CU R25M
GTIN 4013364129610, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 1.03 kg/m, PU: 25.00 m
Technical data
Section | 120 mm2 |
Structure du câble nombre x Ø conducteur | 19 x 2,8 mm |
Matériau | Cu |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Diamètre Ø extérieur | 14,5 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 23,4 kA |
Part No. 832838 SEIL 7.5 CUGALSN 35Q R100M
GTIN 4013364335776, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 334.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Section | 35 mm2 |
Structure du câble nombre x Ø conducteur | 7 x 2,5 mm |
Matériau | Cu /gal Sn |
Diamètre Ø extérieur | 7,5 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 150 °C) | 5 kA |
Part No. 832839 SEIL 9 50Q CUGALSN R100M
GTIN 4013364093164, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Section | 50 mm2 |
Structure du câble nombre x Ø conducteur | 19 x 1,8 mm |
Matériau | Cu /gal Sn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Diamètre Ø extérieur | 9 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 150 °C) | 7,2 kA |
Part No. 832202 SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M
GTIN 4013364081048, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 597.00 g/m, PU: 50.00 m
PredecessorTechnical data
Section | 70 mm2 |
Structure du câble nombre x Ø conducteur | 19 x 2,1 mm |
Matériau | Cu /gal Sn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Diamètre Ø extérieur | 10,5 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 150 °C) | 10,1 kA |
Part No. 832295 SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M
GTIN 4013364093447, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 845.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
Section | 95 mm2 |
Structure du câble nombre x Ø conducteur | 19 x 2,5 mm |
Matériau | Cu /gal Sn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Diamètre Ø extérieur | 12,5 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 150 °C) | 13,8 kA |
Part No. 832320 SEIL 14.5 120Q CUGALSN R25M
GTIN 4013364129641, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 1.03 kg/m, PU: 25.00 m
Technical data
Section | 120 mm2 |
Structure du câble nombre x Ø conducteur | 19 x 2,8 mm |
Matériau | Cu /gal Sn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Diamètre Ø extérieur | 14,5 mm |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 150 °C) | 17,4 kA |