Your dashboard services.
Register to access all tools.

Conducteurs plats

Conformes à la norme NF EN 50164-2, pour la mise en œuvre dans les installations de mise à la terre, de protection contre la foudre et pour l’équilibrage de potentiel.

Conducteur plat en acier

Revêtement en zinc, valeur moyenne ≥ 70 µm (env. 500 g/m2).

9 Products

Part No. 810225 BA 20X2.5 STTZN R100M

GTIN 4013364018815, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 400.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Largeur: 20 mm
Epaisseur: 2,5 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 20X2.5 STTZN R100M
Référence: 810225
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 20 mm
Epaisseur 2,5 mm
Section 50 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 3,5 kA

Product 810225 was added to Notepad.

Product 810225 was added to the cart.

Part No. 810335 BA 30X3.5 STTZN R50M

GTIN 4013364032880, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Largeur: 30 mm
Epaisseur: 3,5 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 30X3.5 STTZN R50M
Référence: 810335
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 3,5 mm
Section 105 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Product 810335 was added to Notepad.

Product 810335 was added to the cart.

Part No. 852335 BA 30X3.5 STTZN R25M

GTIN 4013364031067, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information


Largeur: 30 mm
Epaisseur: 3,5 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 30X3.5 STTZN R25M
Référence: 852335
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 3,5 mm
Section 105 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Product 852335 was added to Notepad.

Product 852335 was added to the cart.

Part No. 854335 BA 30X3.5 STTZN EASY R25M

GTIN 4013364439955, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information

Conducteur plat en acier largeur 30 mm / 105 mm² St/tZn
Bandes conformément à la norme DIN EN 62561-2
(VDE 0185 partie 202), pour une pose plus facile dans les systèmes de terminaison de terre,

les installations de protection contre la foudre et
pour l’équilibrage de potentiel.
Application sur béton.
Largeur: 30 mm
Epaisseur: 3,5 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
Référence: 854335
ou équivalent

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 3,5 mm
Section 105 mm2
Matériau St/tZn
Normes Conformément à la norme DIN EN 62561-2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Product 854335 was added to Notepad.

Product 854335 was added to the cart.

Part No. 814335 BA 30X3.5 STTZN EASY R50M

GTIN 4013364442979, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Conducteur plat en acier largeur 30 mm / 105 mm² St/tZn
Bandes conformément à la norme DIN EN 62561-2
(VDE 0185 partie 202), pour une pose plus facile dans les systèmes de terminaison de terre,

les installations de protection contre la foudre et
pour l’équilibrage de potentiel.
Application sur béton.
Largeur: 30 mm
Epaisseur: 3,5 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 30X3.5 STTZN EASY R50M
Référence: 814335
ou équivalent

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 3,5 mm
Section 105 mm2
Matériau St/tZn
Normes Conformément à la norme DIN EN 62561-2
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Product 814335 was added to Notepad.

Product 814335 was added to the cart.

Part No. 810304 BA 30X4 STTZN R52M

GTIN 4013364019232, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 960.00 g/m, PU: 52.00 m


Images

Additional information


Largeur: 30 mm
Epaisseur: 4 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 30X4 STTZN R52M
Référence: 810304
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 4 mm
Section 120 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 8,4 kA

Product 810304 was added to Notepad.

Product 810304 was added to the cart.

Part No. 810404 BA 40X4 STTZN R40M

GTIN 4013364048256, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.28 kg/m, PU: 40.00 m


Images

Additional information


Largeur: 40 mm
Epaisseur: 4 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 40X4 STTZN R40M
Référence: 810404
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 40 mm
Epaisseur 4 mm
Section 160 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 11,2 kA

Product 810404 was added to Notepad.

Product 810404 was added to the cart.

Part No. 810405 BA 40X5 STTZN R30M

GTIN 4013364032897, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information


Largeur: 40 mm
Epaisseur: 5 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 40X5 STTZN R30M
Référence: 810405
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 40 mm
Epaisseur 5 mm
Section 200 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 14 kA

Product 810405 was added to Notepad.

Product 810405 was added to the cart.

Part No. 810504 BA 50X4 STTZN R30M

GTIN 4013364456303, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information

Conducteur Plat en Acier, largeur 50 mm / 200 mm², St / tZn
Conforme à la norme EN 62561-2

Largeur: 50 mm
Epaisseur: 4 mm
Matériau: St/tZn

produit : DEHN
Type: BA 50X4 STTZN R30M
Référence: 810504
ou équivalent

 

Technical data

Largeur 50 mm
Epaisseur 4 mm
Section 200 mm2
Matériau St/tZn
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 14 kA

Product 810504 was added to Notepad.

Product 810504 was added to the cart.


Conducteur plat en cuivre

2 Products

Part No. 831225 BA 20X2.5 CU R100M

GTIN 4013364018891, Customs tariff No. (EU): 74091100, Gross weight: 450.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Largeur: 20 mm
Epaisseur: 2,5 mm
Matériau: Cu

produit : DEHN
Type: BA 20X2.5 CU R100M
Référence: 831225
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 20 mm
Epaisseur 2,5 mm
Section 50 mm2
Matériau Cu
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 9,7 kA

Product 831225 was added to Notepad.

Product 831225 was added to the cart.

Part No. 831020

GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 530.00 g/m, PU: 6.00 m


Images

Additional information


Largeur: 20 mm
Epaisseur: 3 mm
Matériau: Cu

produit : DEHN
Type:
Référence: 831020
ou équivalent

 

Technical data

Largeur 20 mm
Epaisseur 3 mm
Section 60 mm2
Matériau Cu
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)

Product 831020 was added to Notepad.

Product 831020 was added to the cart.


Conducteur plat en acier inoxydable

6 Products

Part No. 860925 BA 30X3.5 V2A R25M

GTIN 4013364093140, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 825.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information


Largeur: 30 mm
Epaisseur: 3,5 mm
Matériau: INOX
Matériau n°: 1.4301/1.4303

produit : DEHN
Type: BA 30X3.5 V2A R25M
Référence: 860925
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 3,5 mm
Section 105 mm2
Matériau INOX
Matériau n° 1.4301/1.4303
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 3,9 kA

Product 860925 was added to Notepad.

Product 860925 was added to the cart.

Part No. 860900 BA 30X3.5 V2A R60M

GTIN 4013364143395, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 824.00 g/m, PU: 60.00 m


Images

Additional information


Largeur: 30 mm
Epaisseur: 3,5 mm
Matériau: INOX
Matériau n°: 1.4301/1.4303

produit : DEHN
Type: BA 30X3.5 V2A R60M
Référence: 860900
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 3,5 mm
Section 105 mm2
Matériau INOX
Matériau n° 1.4301/1.4303
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 3,9 kA

Product 860900 was added to Notepad.

Product 860900 was added to the cart.

Part No. 860325 BA 30X3.5 V4A R25M

GTIN 4013364093157, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 825.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information


Largeur: 30 mm
Epaisseur: 3,5 mm
Matériau: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571/1.4404

produit : DEHN
Type: BA 30X3.5 V4A R25M
Référence: 860325
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 3,5 mm
Section 105 mm2
Matériau INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571/1.4404
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 3,9 kA

Product 860325 was added to Notepad.

Product 860325 was added to the cart.

Part No. 860335 BA 30X3.5 V4A R60M

GTIN 4013364143388, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 827.00 g/m, PU: 60.00 m


Images

Additional information


Largeur: 30 mm
Epaisseur: 3,5 mm
Matériau: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571/1.4404

produit : DEHN
Type: BA 30X3.5 V4A R60M
Référence: 860335
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 30 mm
Epaisseur 3,5 mm
Section 105 mm2
Matériau INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571/1.4404
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 3,9 kA

Product 860335 was added to Notepad.

Product 860335 was added to the cart.

Part No. 860404 BA 40X4 V4A R40M

GTIN 4013364276482, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.26 kg/m, PU: 40.00 m


Images

Additional information


Largeur: 40 mm
Epaisseur: 4 mm
Matériau: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571/1.4404

produit : DEHN
Type: BA 40X4 V4A R40M
Référence: 860404
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 40 mm
Epaisseur 4 mm
Section 160 mm2
Matériau INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571/1.4404
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 6 kA

Product 860404 was added to Notepad.

Product 860404 was added to the cart.

Part No. 860405 BA 40X5 V4A R30M

GTIN 4013364276499, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.57 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information


Largeur: 40 mm
Epaisseur: 5 mm
Matériau: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571/1.4404

produit : DEHN
Type: BA 40X5 V4A R30M
Référence: 860405
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Largeur 40 mm
Epaisseur 5 mm
Section 200 mm2
Matériau INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571/1.4404
Normes NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) 7,4 kA

Product 860405 was added to Notepad.

Product 860405 was added to the cart.


back to top