Your dashboard services.
Register to access all tools.

Rivet aveugle

Avec clou en INOX selon NF EN 62305-3, annexe 1, pour le raccordement des barrettes de pontage, des tresses de pontage ou des câbles de pontage.

1 Product

Part No. 528610 BN 5X10 AL V2A

GTIN 4013364150553, Customs tariff No. (EU): 83082000, Gross weight: 2.92 g, PU: 500.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: Al/INOX
Tête: Ø5 mm
Longueur: 10 mm

produit : DEHN
Type: BN 5X10 AL V2A
Référence: 528610
ou équivalent

 

Technical data

Matériau Al / INOX
Tête Ø5 mm
Longueur 10 mm
Normes conformément à DIN 7337 (EN 15979)

Product 528610 was added to Notepad.

Product 528610 was added to the cart.


back to top