Part No. 840008 RD 8 ALMGSI HH R148M
GTIN 4013364018730, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 148.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 8 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | AlMgSi |
Caractéristiques | semi-dur |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 27,77 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,036 ohm mm2 / m |
Remarque : Al et AlMgSi ne doivent pas être posés directement (sans écartement) sur, dans ou sous du crépi, du mortier ou du béton ni dans la terre. |
Part No. 840108 RD 8 ALMGSI HH R21M
GTIN 4013364080423, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 8 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | AlMgSi |
Caractéristiques | semi-dur |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 27,77 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,036 ohm mm2 / m |
Remarque : Al et AlMgSi ne doivent pas être posés directement (sans écartement) sur, dans ou sous du crépi, du mortier ou du béton ni dans la terre. |
Part No. 840018 RD 8 ALMGSI WEI R148M
GTIN 4013364035706, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 148.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 8 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | AlMgSi |
Caractéristiques | facilement torsadable |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 27,77 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,036 ohm mm2 / m |
Remarque : Al et AlMgSi ne doivent pas être posés directement (sans écartement) sur, dans ou sous du crépi, du mortier ou du béton ni dans la terre. |
Part No. 840028 RD 8 ALMGSI WEI R21M
GTIN 4013364131163, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 8 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | AlMgSi |
Caractéristiques | facilement torsadable |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 27,77 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,036 ohm mm2 / m |
Remarque : Al et AlMgSi ne doivent pas être posés directement (sans écartement) sur, dans ou sous du crépi, du mortier ou du béton ni dans la terre. |
Part No. 840010 RD 10 Al WEI R100M
GTIN 4013364018747, Customs tariff No. (EU): 76051100, Gross weight: 210.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 10 mm |
Section | 78 mm2 |
Matériau | Al |
Caractéristiques | facilement torsadable |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 35,71 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,028 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 10 kA |
Remarque : Al et AlMgSi ne doivent pas être posés directement (sans écartement) sur, dans ou sous du crépi, du mortier ou du béton ni dans la terre. |
Part No. 840118 RD 8 ALMGSI WE KM R100M
GTIN 4013364071483, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 8 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | AlMgSi |
Caractéristiques | mou |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Diamètre Ø extérieur | 11 mm |
Matériau - enveloppe | matière plastique |
Epaisseur - enveloppe | 1,5 mm |
Conductance spécifique | ≥ 27,77 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,036 ohm mm2 / m |
Part No. 840128 RD 8 AL WE KM R100M
GTIN 4013364160002, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 8 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | Al |
Caractéristiques | mou |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Diamètre Ø extérieur | 11 mm |
Matériau - enveloppe | matière plastique |
Epaisseur - enveloppe | 1,5 mm |
Conductance spécifique | ≥ 27,77 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,036 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 6,4 kA |
Part No. 833008 RD 8 AL CU WEI R110M
GTIN 4013364151987, Customs tariff No. (EU): 76051100, Gross weight: 182.00 g/m, PU: 110.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 8 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | Al / Cu |
Caractéristiques | facilement torsadable |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Revêtement Cu | 0,26 min. mm |
Conductance spécifique | ≥ 27,77 (Al) m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,036 (Al) ohm mm2 / m |
Remarque : pour redresser le conducteur DEHNcupal, celui-ci peut être torsadé ou redressé à l'aide d'un redresseur. |
Part No. 830008 RD 8 CU F20 WEI R100M
GTIN 4013364018785, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 8 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | Cu |
Caractéristiques | mou F20 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 52,63 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,019 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Part No. 830108 RD 8 CU F20 WEI R20M
GTIN 4013364080430, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 20.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 8 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | Cu |
Caractéristiques | mou F20 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 52,63 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,019 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Part No. 830038 RD 8 CU F25 HH R100M
GTIN 4013364035690, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 8 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | Cu |
Caractéristiques | semi-dur F25 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 52,63 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,019 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Part No. 830006 RD 6 CU F20 R100M
GTIN 4013364523180, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 4.00 m/kg, PU: 1.00 kg
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 6 mm |
Section | 28,3 mm2 |
Matériau | Cu |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Part No. 830006/S
GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: , PU:
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 6 mm |
Section | 28,3 mm2 |
Matériau | Cu /galSn |
Caractéristiques | mou |
Part No. 830008/S
GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: , PU:
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 8 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | Cu /galSn |
Caractéristiques | mou |
Part No. 800008 RD 8 STTZN R127M
GTIN 4013364018716, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 127.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 8 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 6,66 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,15 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 3,5 kA |
Part No. 800028 RD 8 STTZN R50M
GTIN 4013364508446, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 8 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 6,66 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,15 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 3,5 kA |
Part No. 800010 RD 10 STTZN R81M
GTIN 4013364018723, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 81.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 10 mm |
Section | 78 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 6,66 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,25 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Part No. 800310 RD 10 STTZN R30M
GTIN 4013364131064, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 30.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 10 mm |
Section | 78 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 6,66 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,25 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Part No. 800906 RD 10 STTZN L1000
GTIN 4013364486829, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 641.00 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 10 mm |
Section | 78 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 6,66 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,25 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Longueur | 1 m |
Part No. 800908 RD 10 STTZN L2000
GTIN 4013364486836, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.28 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 10 mm |
Section | 78 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 6,66 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,25 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Longueur | 2 m |
Part No. 800910 RD 10 STTZN L3000
GTIN 4013364253315, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.85 kg, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 10 mm |
Section | 78 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 6,66 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,25 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Longueur | 3 m |
Part No. 800911 RD 10 STTZN L6000
GTIN 4013364273689, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 4.10 kg/Stk, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 10 mm |
Section | 78 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 6,66 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,15 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Longueur | 6 m |
Conducteur en acier sous gaine en matière plastique
Version avec gaine plastique, comme protection mécanique supplémentaire / protection contre la corrosion par ex. pour les raccordements à un système de protection contre la foudre.
Adapté à la pose dans le sol, sur, dans et sous le crépi, le mortier ou le béton.
2 Products
Part No. 800108 RD 8 KM STTZN R75M
GTIN 4013364018754, Customs tariff No. (EU): 72179020, Gross weight: 440.00 g/m, PU: 75.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 8 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Diamètre Ø extérieur | 11 mm |
Matériau - enveloppe | matière plastique |
Epaisseur - enveloppe | 1,5 mm |
Conductance spécifique | ≥ 6,66 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,15 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 3,5 kA |
Part No. 800110 RD 10 KM STTZN R50M
GTIN 4013364018761, Customs tariff No. (EU): 72179020, Gross weight: 680.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 10 mm |
Section | 78 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Diamètre Ø extérieur | 13 mm |
Matériau - enveloppe | matière plastique |
Epaisseur - enveloppe | 1,5 mm |
Conductance spécifique | ≥ 6,66 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,25 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 5,5 kA |
Conducteur en acier inoxydable
Lors de l'installation d'un conducteur rond en acier inoxydable (10 mm) dans la terre, le matériau INOX (V4A) avec un pourcentage > 2 % de molybdène, comme par ex. 1.4571 ou 1.4404 doit être utilisé, en conformité avec les normes NF EN 62561-2 et NF EN 62305-3.
8 Products
Part No. 860908 RD 8 V2A R125M
GTIN 4013364019362, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 8 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | INOX |
Matériau n° | 1.4301/1.4303 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 1,25 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,8 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 1,9 kA |
Part No. 860920 RD 10 V2A R20M
GTIN 4013364092679, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 20.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 10 mm |
Section | 78 mm2 |
Matériau | INOX |
Matériau n° | 1.4301/1.4303 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 1,25 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,8 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
Part No. 860950 RD 10 V2A R50M
GTIN 4013364155596, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 10 mm |
Section | 78 mm2 |
Matériau | INOX |
Matériau n° | 1.4301 / 1.4303 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥1,25 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,8 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
Part No. 860910 RD 10 V2A R80M
GTIN 4013364019300, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 10 mm |
Section | 78 mm2 |
Matériau | INOX |
Matériau n° | 1.4301/1.4303 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 1,25 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,8 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
Part No. 860008 RD 8 V4A R125M
GTIN 4013364018808, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 8 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571/1.4404 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 1,25 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,8 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 1,9 kA |
Part No. 860010 RD 10 V4A R80M
GTIN 4013364019997, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 10 mm |
Section | 78 mm2 |
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571/1.4404 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 1,25 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,8 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
Part No. 860020 RD 10 V4A R20M
GTIN 4013364092662, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 20.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 10 mm |
Section | 78 mm2 |
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571/1.4404 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 1,25 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,8 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
Part No. 860050 RD 10 V4A R50M
GTIN 4013364139923, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 10 mm |
Section | 78 mm2 |
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571/1.4404 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Conductance spécifique | ≥ 1,25 m / ohm mm2 |
Résistance spécifique | ≤ 0,8 ohm mm2 / m |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |