Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bornes à rainure universelles

Pour l'intégration des systèmes de montage, par ex. des systèmes photovoltaïques dans l’installation de mise à la terre pour l’équilibrage de potentiel (le cas échéant, le conducteur est noir) et l'équilibrage de potentiel pour la protection contre la foudre conforme à la norme NF EN 62305-3.

Grâce à la plaquette intermédiaire en INOX, des conducteurs de différents matériaux (Cu, Al, St/tZn et INOX) peuvent être connectés aux systèmes de montage usuels, comme par ex. en Al, sans qu'il ait de risque de corrosion.
La version disposant d'une attache double permet une connexion simple et rapide des profilés l'un avec l'autre, par ex. via un câblage traversant.

Avec vis M8 et écrou dentelé

1 Product

Part No. 365250 UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A

GTIN 4013364148307, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 85.00 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Plage de serrage - rainure: 0,7-8 mm
Plage de serrage rd: 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins): 4-50 mm2
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A
Référence: 365250
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Plage de serrage - rainure 0,7-8 mm
Matériau - borne Al
Plage de serrage rd 8-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins) 4-50 mm2
Matériau - attache double INOX
Normes NF EN 62561-1
*) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Product 365250 was added to Notepad.

Product 365250 was added to the cart.


back to top