Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tapis isolants jusqu’à 1000 V

  • Pour l’isolation du lieu de travail pendant les travaux sous tension jusqu’à 1000 V ou à proximité d’installations sous tension
  • Différentes longueurs disponibles

Tapis isolant jusqu’à 1 000 V

10 Products

Part No. 787457 ES0FI G - 1 X 10

GTIN 4013364480070, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 34.70 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

 

Technical data

Classe 0
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) 1000 V
Résistance à la température -40 °C ... +65 °C
Longueur 10 m
Largeur 1000 mm
Épaisseur 2 mm
Couleur gris

Product 787457 was added to Notepad.

Product 787457 was added to the cart.

Part No. 787461 ES0FI G - 1 X 1

GTIN 4013364513884, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 4.91 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

 

Technical data

Classe 0
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) 1000 V
Résistance à la température -40 °C ... +65 °C
Longueur 1 m
Largeur 1000 mm
Épaisseur 2 mm
Couleur gris

Product 787461 was added to Notepad.

Product 787461 was added to the cart.

Part No. 787462 ES0FI G - 1 X 2

GTIN 4013364513839, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 8.22 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

 

Technical data

Classe 0
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) 1000 V
Résistance à la température -40 °C ... +65 °C
Longueur 2 m
Largeur 1000 mm
Épaisseur 2 mm
Couleur gris

Product 787462 was added to Notepad.

Product 787462 was added to the cart.

Part No. 787463 ES0FI G - 1 X 3

GTIN 4013364513891, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 11.53 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

 

Technical data

Classe 0
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) 1000 V
Résistance à la température -40 °C ... +65 °C
Longueur 3 m
Largeur 1000 mm
Épaisseur 2 mm
Couleur gris

Product 787463 was added to Notepad.

Product 787463 was added to the cart.

Part No. 787464 ES0FI G - 1 X 4

GTIN 4013364513907, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 14.84 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

 

Technical data

Classe 0
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) 1000 V
Résistance à la température -40 °C ... +65 °C
Longueur 4 m
Largeur 1000 mm
Épaisseur 2 mm
Couleur gris

Product 787464 was added to Notepad.

Product 787464 was added to the cart.

Part No. 787465 ES0FI G - 1 X 5

GTIN 4013364513914, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 18.15 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

 

Technical data

Classe 0
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) 1000 V
Résistance à la température -40 °C ... +65 °C
Longueur 5 m
Largeur 1000 mm
Épaisseur 2 mm
Couleur gris

Product 787465 was added to Notepad.

Product 787465 was added to the cart.

Part No. 787466 ES0FI G - 1 X 6

GTIN 4013364513846, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 21.46 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

 

Technical data

Classe 0
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) 1000 V
Résistance à la température -40 °C ... +65 °C
Longueur 6 m
Largeur 1000 mm
Épaisseur 2 mm
Couleur gris

Product 787466 was added to Notepad.

Product 787466 was added to the cart.

Part No. 787467 ES0FI G - 1 X 7

GTIN 4013364513853, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 24.77 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Classe 0
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) 1000 V
Résistance à la température -40 °C ... +65 °C
Longueur 7 m
Largeur 1000 mm
Épaisseur 2 mm
Couleur gris

Product 787467 was added to Notepad.

Product 787467 was added to the cart.

Part No. 787468 ES0FI G - 1 X 8

GTIN 4013364513860, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 28.08 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

 

Technical data

Classe 0
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) 1000 V
Résistance à la température -40 °C ... +65 °C
Longueur 8 m
Largeur 1000 mm
Épaisseur 2 mm
Couleur gris

Product 787468 was added to Notepad.

Product 787468 was added to the cart.

Part No. 787469 ES0FI G - 1 X 9

GTIN 4013364513938, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 31.39 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

 

Technical data

Classe 0
Tension nominale allant jusqu'à (UN ) 1000 V
Résistance à la température -40 °C ... +65 °C
Longueur 9 m
Largeur 1000 mm
Épaisseur 2 mm
Couleur gris

Product 787469 was added to Notepad.

Product 787469 was added to the cart.


back to top