Your dashboard services.
Register to access all tools.

Eléments pour bâtiments avec toiture en chaume

Composants pour la protection contre la foudre des toitures souples, par ex. en chaume, paille ou roseau.
Les pointes de capture sur les toitures en chaume, en paille ou en roseau doivent être installées de façon isolée, par ex. sur des supports isolés. Certaines distances entre la chaume et les gouttières sont à respecter.
Pour les conducteurs le long de la faîtière il faut prévoir une largeur d'env. 15 m, les conducteurs de descente nécessitent une largeur d'env. 10 m sans supports supplémentaires. Les supports de serrage doivent être fixés à la construction du toit (contre-lattis et entretoises) avec boulons et rondelles.

Support en bois

Avec avant-toit, adapté aux calottes supports (réf. 146 309).

1 Product

Part No. 145241 HP 90X90 2400 EHI

GTIN 4013364022584, Customs tariff No. (EU): 44219999, Gross weight: 52.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: bois de chène (imprégné)
Dimensions: 90 x 90 x 2400 mm

produit : DEHN
Type: HP 90X90 2400 EHI
Référence: 145241
ou équivalent

 

Technical data

Matériau bois de chène (imprégné)
Dimensions (l x l x h) 90 x 90 x 2400 mm

Product 145241 was added to Notepad.

Product 145241 was added to the cart.


Calotte support

Pour fixation aux supports en bois (réf. 145 241).
Avec pointe captrice (longueur 300 mm, Ø10 mm en INOX).

1 Product

Part No. 146309 SPK 100X100 FSP10 300 7.10 V2A

GTIN 4013364072398, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 864.20 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Conducteur rd: 7-10 mm

produit : DEHN
Type: SPK 100X100 FSP10 300 7.10 V2A
Référence: 146309
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Conducteur rd 7-10 mm

Product 146309 was added to Notepad.

Product 146309 was added to the cart.


Etai pour conducteurs de toiture

Avec support conducteur.

1 Product

Part No. 240000 DLS 6.10 134X300X598 EHI

GTIN 4013364022614, Customs tariff No. (EU): 44219999, Gross weight: 1.50 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: bois de chène (imprégné)
Dimensions: 134 x 300 x 598 mm
Conducteur rd: 6-10 mm

produit : DEHN
Type: DLS 6.10 134X300X598 EHI
Référence: 240000
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau bois de chène (imprégné)
Dimensions (l x l x h) 134 x 300 x 598 mm
Conducteur rd 6-10 mm

Product 240000 was added to Notepad.

Product 240000 was added to the cart.


Etai de gouttière St/tZn / INOX

Pour le maintien des conducteurs,
distance réglable entre le mur et les conducteurs.

4 Products

Part No. 239000 TS 7.10 V1.0 1.15M STTZN

GTIN 4013364022621, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.70 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: St/tZn
Conducteur rd: 7-10 mm

produit : DEHN
Type: TS 7.10 V1.0 1.15M STTZN
Référence: 239000
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau St/tZn
Plage de réglage (l1) 1,05-1,20 m
Conducteur rd 7-10 mm

Product 239000 was added to Notepad.

Product 239000 was added to the cart.

Part No. 239001 TS 7.10 V1.25 1.40M STTZN

GTIN 4013364022638, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.17 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: St/tZn
Conducteur rd: 7-10 mm

produit : DEHN
Type: TS 7.10 V1.25 1.40M STTZN
Référence: 239001
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau St/tZn
Plage de réglage (l1) 1,40-1,55 m
Conducteur rd 7-10 mm

Product 239001 was added to Notepad.

Product 239001 was added to the cart.

Part No. 239009 TS 7.10 V1.25 1.55M V2A

GTIN 4013364072350, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.04 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Conducteur rd: 7-10 mm

produit : DEHN
Type: TS 7.10 V1.25 1.55M V2A
Référence: 239009
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Plage de réglage (l1) 1,25-1,55 m
Conducteur rd 7-10 mm

Product 239009 was added to Notepad.

Product 239009 was added to the cart.

Part No. 239019 TS 7.10 V1.45 1.75M V2A

GTIN 4013364093560, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.20 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Conducteur rd: 7-10 mm

produit : DEHN
Type: TS 7.10 V1.45 1.75M V2A
Référence: 239019
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Plage de réglage (l1) 1,45-1,75 m
Conducteur rd 7-10 mm

Product 239019 was added to Notepad.

Product 239019 was added to the cart.


Tenon de maintien

Pour la fixation/le maintien des conducteurs au mur.

1 Product

Part No. 241009 ASK 8 150 40 2XB10.5 V2A

GTIN 4013364072985, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 383.21 g, PU: 20.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: INOX
Dimensions: 150 x 40 x 6 mm
Conducteur rd: 8 mm

produit : DEHN
Type: ASK 8 150 40 2XB10.5 V2A
Référence: 241009
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau INOX
Dimensions (l x l x p) 150 x 40 x 6 mm
Conducteur rd 8 mm

Product 241009 was added to Notepad.

Product 241009 was added to the cart.


back to top