Your dashboard services.
Register to access all tools.

Appareil de détection de tension DEHNcap/A

Sécurité - vérifier absence de tension
convivial
Facile à utiliser

DEHNcap/A-LRM

1 Product

Part No. 767112 SAG DCA A LRM

GTIN 4013364074361, Customs tariff No. (EU): 90303320, Gross weight: 170.00 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Dimensions 120 x 60 x 25 mm
Distance bouchon 14 mm
Connecteur d'exécution 2x bouchon lamelles Ø4 mm
Seuil système LRM 5 V
Impédance entrée système LRM 2 MOhm

Product 767112 was added to Notepad.

Product 767112 was added to the cart.


back to top