Testeur de tension haute tension HSA 205
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44897611/HDVORSCHAU/767555a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44897611/HDVORSCHAU/767555a1_16-9.jpg)
- Pour la détection sans contact de la tension au niveau des appareillages et des lignes aériennes
- Suivant la plage de tension nominale
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44897613/HDVORSCHAU/767552_Spannungsbereich_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44897613/HDVORSCHAU/767552_Spannungsbereich_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44897612/HDVORSCHAU/767555az1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44897612/HDVORSCHAU/767555az1.jpg)
Part No. 767552 HSA205 U 1 420 STK
GTIN 4013364115736, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.50 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Plage de tension nominale (UN ) | 1 ... 30 / 30 ... 220 / 110 ... 420 kV |
Fréquence | 50 Hz |
Longueur totale (lG ) | 950 mm |
Distance d'isolement (lI ) | 540 mm |
Part No. 767547 HSA205 U 1 420SN7608
GTIN 4013364158276, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Plage de tension nominale (UN ) | 1 ... 30 / 30 ... 220 / 110 ... 420 kV |
Fréquence | 60 Hz |
Longueur totale (lG ) | 950 mm |
Distance d'isolement (lI ) | 540 mm |