Your dashboard services.
Register to access all tools.

Support écarteur pour antennes omnidirectionnelles

Pour différentes applications radio, on utilise des antennes ayant une caractéristique de rayonnement de 360°. De telles antennes à rayonnement circulaire sont aussi connues sur le marché sous le terme anglais de « Omnidirectional Antennas » (antennes omnidirectionnelles). Dans la pratique, les applications typiques des antennes omnidirectionnelles sont: radio en circuit fermé, réseaux de sécurité et parfois réseaux GSM. L’application dans des réseaux GSM n’est utilisée qu'en cas de faibles perturbations radio ou de faible trafic radio.

On observera que pour les antennes omnidirectionnelles les structures métalliques situées dans les environs proches ont une influence négative sur leur caractéristique de rayonnement, c'est à dire qu’elles atténuent
le signal. Plus ces structures sont éloignées de ces antennes et moins elles influencent leur caractéristique de rayonnement. Afin de pouvoir juger de quelle manière et à partir de quelles dimensions les stuctures métalliques voisines ont une influence sur la caractéristique de rayonnement des antennes, DEHN + SÖHNE en collaboration avec l’entreprise Kathrein de Rosenheim ont éffectué des mesures.

Lors de l’installation de dispositifs de capture isolés sur les antennes omnidirectionnelles, on veillera à ce qu’une pointe captrice isolée couvre l’antenne à protéger sous un angle de protection suffisant. De plus on veillera à ce qu'une distance de séparation s suffisante soit respectée.

Details

Fig. 1 : exemple d’une structure pour une antenne omnidirectionnelle de 1000 mm de longueur
lorem ipsum
Calcul de la longueur d’onde
lorem ipsum
Fig. 2 : exemple d’une structure pour une antenne omnidirectionnelle de 3000 mm de longueur
lorem ipsum
Fig. 3 : support écarteur – représentation en détail
lorem ipsum
Tableau synoptique
lorem ipsum

Support écarteur pour tubes supports DEHNiso-Combi avec conducteur HVI monté intérieurement et / ou extérieurement au mât d'antenne.

3 Products

Part No. 105363 AH D50 1000 D55.100 STTZN

GTIN 4013364106031, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.87 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Entretoises pour antennes omni Zone de serrage 55-100 mm St/tZn
Entretoises pour antennes omni pour fixer
la construction sur un tube support à distance du mât d’antenne
pour tubes supports DEHNiso-Combi avec conducteur HVI power placé à l’intérieur et/ou à l’extérieur.

Il doit y avoir au moins deux entretoises par tube support
montées sur le dispositif de capture séparé.
Les entretoises sont dimensionnées selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Matériau - support / tube carré: St/tZn
Plage de serrage (Ø mât): 55-100 mm
Plage de serrage - tube support: 50 mm
Longueur - pièce d'écartement: 1000 mm
Dimensions: 140 x 120 x 55 mm

produit : DEHN
Type: AH D50 1000 D55.100 STTZN
Référence: 105363
ou équivalent

 

Technical data

Matériau - support / tube carré St/tZn
Plage de serrage (Ø mât) 55-100 mm
Plage de serrage - tube support 50 mm
Longueur - pièce d'écartement 1000 mm
Dimensions (l1 x l1 x p1) 140 x 120 x 55 mm

Product 105363 was added to Notepad.

Product 105363 was added to the cart.

Part No. 105364 AH D50 1000 D100.150 STTZN

GTIN 4013364106048, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.85 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Entretoises pour antennes omni Zone de serrage 100-150 mm St/tZn
Entretoises pour antennes omni pour fixer
la construction sur un tube support à distance du mât d’antenne
pour tubes supports DEHNiso-Combi avec conducteur HVI power placé à l’intérieur et/ou à l’extérieur.

Il doit y avoir au moins deux entretoises
par tube support montées sur le dispositif de capture séparé.
Les entretoises sont dimensionnées selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Matériau - support / tube carré: St/tZn
Plage de serrage (Ø mât): 100-150 mm
Plage de serrage - tube support: 50 mm
Longueur - pièce d'écartement: 1000 mm
Dimensions: 190 x 140 x 60 mm

produit : DEHN
Type: AH D50 1000 D100.150 STTZN
Référence: 105364
ou équivalent

 

Technical data

Matériau - support / tube carré St/tZn
Plage de serrage (Ø mât) 100-150 mm
Plage de serrage - tube support 50 mm
Longueur - pièce d'écartement 1000 mm
Dimensions (l1 x l1 x p1) 190 x 140 x 60 mm

Product 105364 was added to Notepad.

Product 105364 was added to the cart.

Part No. 105365 AH D50 1000 D150.190 STTZN

GTIN 4013364106055, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 14.63 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Entretoises pour antennes omni Zone de serrage 150-190 mm St/tZn
Entretoises pour antennes omni pour fixer
la construction sur un tube support à distance du mât d’antenne
pour tubes supports DEHNiso-Combi avec conducteur HVI power placé à l’intérieur et/ou à l’extérieur.

Il doit y avoir au moins deux entretoises
par tube support montées sur le dispositif de capture séparé.
Les entretoises sont dimensionnées selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Matériau - support / tube carré: St/tZn
Plage de serrage (Ø mât): 150-190 mm
Plage de serrage - tube support: 50 mm
Longueur - pièce d'écartement: 1000 mm
Dimensions: 230 x 180 x 70 mm

produit : DEHN
Type: AH D50 1000 D150.190 STTZN
Référence: 105365
ou équivalent

 

Technical data

Matériau - support / tube carré St/tZn
Plage de serrage (Ø mât) 150-190 mm
Plage de serrage - tube support 50 mm
Longueur - pièce d'écartement 1000 mm
Dimensions (l1 x l1 x p1) 230 x 180 x 70 mm

Product 105365 was added to Notepad.

Product 105365 was added to the cart.


back to top