Your dashboard services.
Register to access all tools.

Plaque signalétique

En cas de danger dû à des tensions de pas et de contact pour êtres vivants selon la norme NF EN 62305-3.

Tension de pas et de contact

« Durant un orage, il est interdit de se trouver à moins de 3 mètres de la descente paratonnerre. »

1 Product

Part No. 480699 HWS 297X210 AGU3MV DE EN AL

GTIN 4013364107229, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 137.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Étape d'étiquette d'information et tension de contact
Étiquette d'information Tension d'enclenchement et de contact à risque de contact et tension d'échelon pour
Les êtres vivants selon l'exigence DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Matériau: Al
Dimensions: 297 x 210 x 0,7 mm
Fixation: [4x] Ø6,5 mm

produit : DEHN
Type: HWS 297X210 AGU3MV DE EN AL
Référence: 480699
ou équivalent

 

Technical data

Matériau Al
Dimensions (l x l x p) 297 x 210 x 0,7 mm
Fixation [4x] Ø6,5 mm

Product 480699 was added to Notepad.

Product 480699 was added to the cart.


back to top