Your dashboard services.
Register to access all tools.

Support pour conducteur CUI

Support conducteur pour le montage du conducteur CUI aux murs ou façades.

Hauteur totale 19 mm

1 Product

Part No. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA

GTIN 4013364103450, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 20.00 g, PU: 25.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Porte-câble pour conducteur HVI, noir
Porte-câble pour conducteur HVI
pour le montage du conducteur HVI (noir)
par ex. pour montage mural et pour le montage
dans les zones de terminaison
Matériau - support conducteur: PA
Support conducteur rd: 20-21 mm
Fixation: Ø6,5 mm
Vis: M6 x 13
Normes: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

produit : DEHN
Type: LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Référence: 275220
ou équivalent

 

Technical data

Matériau - support conducteur PA
Support conducteur rd 20-21 mm
Fixation Ø6,5 mm
Normes DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275220 was added to Notepad.

Product 275220 was added to the cart.


Hauteur totale 10 mm

1 Product

Part No. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A

GTIN 4013364102040, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 61.30 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information

Porte-câble pour conducteur CUI Hauteur de construction 10 mm
Porte-câble pour conducteur HVI
pour le montage du conducteur HVI (noir)
ou conducteur HVI light par ex. pour montage mural
Matériau - support conducteur: INOX
Support conducteur rd: 20-21 mm
Fixation: 6,5 x 16 mm
Vis: M6 x 14
Normes: NF EN 62561-4

produit : DEHN
Type: LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Référence: 275229
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - support conducteur INOX
Support conducteur rd 20-21 mm
Fixation 6,5 x 16 mm
Normes NF EN 62561-4

Product 275229 was added to Notepad.

Product 275229 was added to the cart.


Attache à deux vis pour montage mural direct

Grâce à cette façon de montage (sans écartement), le conducteur ne permet pas aux enfants de grimper, par ex. à l'école ou à la maternelle.

1 Product

Part No. 275129 LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A

GTIN 4013364106758, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 21.00 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - support conducteur: INOX
Support conducteur rd: 20 mm
Fixation: [2x] 6,5 x 8 mm

produit : DEHN
Type: LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A
Référence: 275129
ou équivalent

 

Technical data

Matériau - support conducteur INOX
Support conducteur rd 20 mm
Fixation [2x] 6,5 x 8 mm

Product 275129 was added to Notepad.

Product 275129 was added to the cart.


back to top