Your dashboard services.
Register to access all tools.

Conducteur HVI light

Aujourd’hui, les toitures des bâtiments constituent souvent le dernier niveau d’installation. Sans tenir compte du danger constitué par les impacts de foudre toujours possibles, on installe des systèmes électriques et informatiques sur la toiture. Tous ces systèmes ont des liaisons conductrices avec l’intérieur de la construction. Ainsi des courants de foudre partiels peuvent pénétrer à l’intérieur du bâtiment où ils peuvent influer sur des équipements électriques ou électroniques sensibles, voire même les détruire. En installant des dispositifs de capture séparés, il est possible d’éviter cette déviation des courants de foudre partiels vers l’intérieur du bâtiment.

Le conducteur HVI light constitue une extension du conducteur HVI qui a fait ses preuves. Le point de couplage doit par ex. être réalisé contre le trépied, sans qu’un raccordement à l’équilibrage de potentiel (conducteur de mise à la terre fonctionnel) ne soit nécessaire (aucune connexion avec l'équilibrage de potentiel de la construction). Il en résulte ainsi des possibilités de montage plus simples, et par là-même des économies de temps substancielles.

Le conducteur HVI light est un système permettant de respecter la distance de séparation sur les toits plats. Grâce à l'isolation résistant aux hautes tensions du conducteur Au jour d’aujourd’hui, les toitures des bâtiments constituent souvent le dernier niveau d’installation. Sans tenir compte du danger constitué par les impacts de foudre toujours possibles, on installe des systèmes électriques et informatiques sur la toiture. Tous ces systèmes ont des liaisons conductrices avec l’intérieur de la construction. Ainsi des courants de foudre partiels peuvent pénétrer à l’intérieur du bâtiment où ils peuvent influer sur des équipements électriques ou électroniques sensibles, voire même les détruire. En installant des dispositifs de capture séparés, il est possible d’éviter cette déviation des courants de foudre partiels vers l’intérieur du bâtiment.

Le conducteur HVI light constitue une extension du conducteur HVI qui a fait ses preuves. Le point de couplage doit par ex. être réalisé contre le trépied, sans qu’un raccordement à l’équilibrage de potentiel (conducteur de mise à la terre fonctionnel) ne soit nécessaire (aucune connexion avec l'équilibrage de potentiel de la construction). Il en résulte ainsi des possibilités de montage plus simples, et par là-même des économies de temps substancielles.
Le conducteur HVI light est un système permettant de respecter la distance de séparation sur les toits plats. Grâce à l'isolation résistant aux hautes tensions du conducteur HVI light, il est possible d'éviter une décharge incontrôlée par ex. au travers de la toiture sur les parties métalliques ou électriques situées en-dessous.
Le conducteur HVI light satisfait aux exigences de la norme IEC/TS 62561-8.

Distance de séparation s ≤ 0,45 m (dans l’air) ou s ≤ 0,90 m (matériau solide).

De par l'interconnexion des mâts de capture (jusqu'à quatre conducteurs HVI light), le courant de foudre peut être divisé et la distance de séparation s peut ainsi être réduite. Cette distance de séparation doit être calculée et indique la longueur maximale des conducteurs de toute l'installation de protection contre la foudre.

La température de traitement de -5 à +40 ° C et la plage de température continue (pour installation fixe) de -30 à +70 ° C doivent être respectées.

Conducteur HVI light (sur touret)

Le conducteur est livré par longueur de 100 m, enroulé sur un tambour de bois contreplaqué en emballage perdu (diamètre 800 mm env., largeur 485 mm env.), 1 clé imbus incluse.

1 Product

Part No. 819125 HVI LI 45 20 L100M GR

GTIN 4013364118416, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 520.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Matériau - conducteur: Cu
Matériau - isolant: PE
Matériau - enveloppe: PE
Couleur - conducteur: gris foncé ●
Diamètre Ø - conducteur: 20 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: HVI LI 45 20 L100M GR
Référence: 819125
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - conducteur Cu
Matériau - isolant PE
Matériau - enveloppe PE
Couleur - conducteur gris foncé
Couleur RAL similaire 7000
Section de l’âme 19 mm2
Distance de séparation équivalente s (dans l'air) ≤ 45 cm
Diamètre Ø - conducteur 20 mm
Caractéristiques - enveloppe résistante aux UV et aux intempéries
Normes IEC/TS 62561-8

Product 819125 was added to Notepad.

Product 819125 was added to the cart.


Conducteur HVI light (500 m sur touret)

Le conducteur est livré avec une longueur de 500 m sur un tambour jetable en contreplaqué (diamètre 1 m env., largeur 670 mm env, diamètre d'alésage du cylindre environ 80 mm). Clé Allen inclue dans la livraison, Poids total, 290kg env.

1 Product

Part No. 819124 HVI LI 45 20 L500M GR

GTIN 4013364329003, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 520.00 g/m, PU: 500.00 m


Images

Additional information

Conducteur HVI light
Systeme permettant de respecter les distance de séparation sur les toit plats.
Grâce à l'isolation résistant aux hautes tensions du conducteur HVI light,
il est possible d'éviter les décharges incontrôlées par ex. à travers la toiture
sur les partie métalliques ou électrique situé en-dessous.
Conforme à la norme NF EN 62305-3
Equivalent separation distance s =< 45 cm (air)
ou s =< 90 cm (materiau solide ).
Matériau - conducteur: Cu
Matériau - isolant: PE
Matériau - enveloppe: PE
Couleur - conducteur: gris foncé ●
Diamètre Ø - conducteur: 20 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: HVI LI 45 20 L500M GR
Référence: 819124
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - conducteur Cu
Matériau - isolant PE
Matériau - enveloppe PE
Couleur - conducteur gris foncé
Couleur RAL similaire 7000
Section de l’âme 19 mm2
Distance de séparation équivalente s (dans l'air) ≤ 45 cm
Diamètre Ø - conducteur 20 mm
Caractéristiques - enveloppe résistante aux UV et aux intempéries
Normes IEC/TS 62561-8

Product 819124 was added to Notepad.

Product 819124 was added to the cart.


Conducteur HVI light (coupé)

Le conducteur HVI light est livré après avoir mis à longueur de 70 m max. dans un carton.
Veuillez indiquer la longueur du conducteur lors de la commande.

1 Product

Part No. 819129 HVI LI 45 20 L .. GR

GTIN 4013364223158, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.49 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - conducteur: Cu
Matériau - isolant: PE
Matériau - enveloppe: PE
Couleur - conducteur: gris foncé ●
Diamètre Ø - conducteur: 20 mm
Commande min. (l1): 6 m
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: HVI LI 45 20 L .. GR
Référence: 819129
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - conducteur Cu
Matériau - isolant PE
Matériau - enveloppe PE
Couleur - conducteur gris foncé
Couleur RAL similaire 7000
Section de l’âme 19 mm2
Distance de séparation équivalente s (dans l'air) ≤ 45 cm
Diamètre Ø - conducteur 20 mm
Caractéristiques - enveloppe résistante aux UV et aux intempéries
Commande min. (l1) 6 m
Normes IEC/TS 62561-8

Product 819129 was added to Notepad.

Product 819129 was added to the cart.


back to top