Your dashboard services.
Register to access all tools.

Supports pour mâts de capture sur toitures inclinées

Pour la fixation latérale de
  • conducteurs HVI light plus dans le tube support (Ø40 mm)
  • conducteur HVI dans le tube support (Ø50 mm),
  • ainsi que pour la fixation du tube support et pour la pose du conducteur HVI ou HVI light plus sous le toit.
Le support sur chevron de toit peut être monté sur des sous-constructions solides et appropriées.Il est conçu pour un couple allant jusqu’à 320 Nm.Le montage s’effectue par l’extérieur. Le support est vissé directement sur les chevrons ou sur le contre-lattis.Le support sur chevron ne peut pas être utilisé pour les isolations sur toiture. Il peut être mis en place uniquement avec des tuiles plates.Remarque : La situation d’installation doit être clarifiée avec l’entrepreneur en bâtiment sur site.

1 Product

Part No. 105240 DASH D48 AS600.750 STTZN

GTIN 4013364135116, Customs tariff No. (EU): 73089098, Gross weight: 7.23 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Porte-chevilles St / tZn
Support chevron pour la fixation
des barres de sécurité et des tubes de support
Avec entrée de câble pour les systèmes DEHNconductor
(y compris les vis de fixation)
Matériau: St/tZn
Plage de réglage: 600-750 mm
Pente du toit: 20-50°
Diamètre Ø - tube: 48 mm
Diamètre Ø - traversée de câble dans le tube: 25 mm

produit : DEHN
Type: DASH D48 AS600.750 STTZN
Référence: 105240
ou équivalent

 

Technical data

Matériau St/tZn
Plage de réglage 600-750 mm
Pente du toit 20-50°
Diamètre Ø - tube 48 mm
Vis de fixation l 8 x 120 mm

Product 105240 was added to Notepad.

Product 105240 was added to the cart.


back to top