Part No. 105440 DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
GTIN 4013364099692, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.64 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale | 4200 mm |
Nombre - équerres de fixation | 2 |
Longueur - tube support | 3200 mm |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre max. 3500 mm, Ø8 mm) 232 km/h |
Matériau - tube support | PRV / Al |
Norme | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105455 DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A
GTIN 4013364099715, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.45 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale | 5700 mm |
Nombre - équerres de fixation | 3 |
Longueur - tube support | 4700 mm |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre max. 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h |
Matériau - tube support | PRV/ Al |
Norme | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
En 2 parties, longueur totale 7200 mm
(longueur de transport 3200 mm)
Composée de :
1x pointe captrice en INOX, l = 1000 mm (réf. 105 071)
1x tube support en PRV/Al, l = 6200 mm (réf. 105 302)
3x équerre de fixation murale en INOX (V2A) (réf. 105 340)
3x support écarteur en PRV/Al, l = 1030 mm (réf. 106 331)
1 Product
Part No. 105470 DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A
GTIN 4013364100138, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 14.65 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale | 7200 mm |
Nombre - équerres de fixation | 3 |
Longueur - tube support | 6200 mm |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre max. 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h |
Matériau - tube support | PRV/ Al |
Norme | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |