Part No. 253115 DIDLH 8 H295 D300 BS
GTIN 4013364129870, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.82 kg, PU: 24.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - support pour conducteurs de toiture | matière plastique / PRV |
Longueur (l1) | 295 mm |
Longueur - isolant | 220 mm |
Plage de température permanent | -30 °C ... +80 °C |
Vitesse de vent en rafales max. (socle 4,6 kg, distance entre supports 1000 mm, Alu Ø8 mm) | 163 km/h |
Normes | IEC/TS 62561-8 |
Part No. 253125 DIDLH 8 H435 D300 BS
GTIN 4013364129887, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.84 kg, PU: 24.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - support pour conducteurs de toiture | matière plastique / PRV |
Longueur (l1) | 435 mm |
Longueur - isolant | 360 mm |
Plage de température permanent | -30 °C ... +80 °C |
Vitesse de vent en rafales max. (socle 4,6 kg, distance entre supports 1000 mm, Alu Ø8 mm) | 125 km/h |
Normes | IEC/TS 62561-8 |