Détecteur de champ électrique DEHNsense EFD
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44812213/HDVORSCHAU/740200_fam_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44812213/HDVORSCHAU/740200_fam_16-9.jpg)
Le détecteur de champ électrique (EFD) signale les dangers électriques en détectant les tensions critiques et en alertant l’utilisateur à temps avant l’entrée dans la zone dangereuse. Il s’agit d’une mesure supplémentaire aux 5 règles de sécurité qui permet d’augmenter de manière significative la sécurité lors des travaux sur des installations électriques.
- Toujours sur la bonne installation. Une alarme distincte se déclenche lorsque le personnel spécialisé s’approche accidentellement de la mauvaise cellule de commande/ligne aérienne sous tension.
- Valeur de réponse optimale. La sensibilité de réponse du détecteur de champ électrique peut être adaptée spécifiquement à chaque installation afin d’éviter les fausses alertes.
- Alerte triple. Un avertissement visuel, un avertissement sonore et un avertissement haptique évitent l’entrée dans les zones de danger.
- Travail intelligent. Le détecteur de champ électrique peut être connecté à l’application DEHNwork afin d’afficher des informations sur les appareils et d’effectuer des paramétrages spécifiques.
- Documentation facile. Tous les évènements de l’ordre de travail sont documentés dans l’application DEHNwork.
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44812214/HDVORSCHAU/740200_anwend.jpg)
Pour une utilisation sur le tableau de distribution moyenne tension.
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44812214/HDVORSCHAU/740200_anwend.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44812217/HDVORSCHAU/EFD_anwend.jpg)
Le détecteur de champ électrique DEHNsense EFD fonctionne en lien avec l’application. Toutes les données peuvent être affichées et paramétrées facilement au préalable via un smartphone ou une tablette (iOS ou Android). De plus, via l’application, il es possible d’activer, de créer ou d’adapter des profils d’installations aux conditions réelles.
Unique en son genre.
Via l’application DEHNwork, vous pouvez lire un code QR créé spécifiquement pour votre installation et transmettre la valeur de réponse individuelle sans contact sur le détecteur de champ électrique.
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44812217/HDVORSCHAU/EFD_anwend.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44812215/HDVORSCHAU/EFD%20mit%20Helm_anwend..jpg)
Pour les lignes aériennes, par ex. pour escalader les mâts.
(bracelet de casque flexible disponible en option, référence 740 290)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44812215/HDVORSCHAU/EFD%20mit%20Helm_anwend..jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44812216/HDVORSCHAU/Symbols_DEHNsense_detail_web_EN.jpg)
L’avertissement se déclenche simultanément de trois manières lorsque l’utilisateur s’approche d’une zone de tension prédéfinie.
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44812216/HDVORSCHAU/Symbols_DEHNsense_detail_web_EN.jpg)
Part No. 740200 EFD BU 6 420 C
GTIN 4013364522558, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 365.51 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tension nominale (UN ) | 6 ... 420 kV |
Fréquence | 16,7 ... 60 Hz |
Capacité de la batterie | 750 mAh, remplaçable |
Chargement | Chargement inductif sans contact (standard Qi) *) |
Indice de protection | IP 65 |
Fonction auto-test | Oui |
Fonctionnement | Concept de commande à 1 touche |
Exploitation | Mode veille (fonctionnement permanent) |
Mémoire interne | Oui |
Dimensions | 50 x 70 x 30 mm |
Type de transmission | Bluetooth LE |
*) Remarque : Chargeur avec standard Qi nécessaire, non inclus dans la livraison. |