Your dashboard services.
Register to access all tools.

Camera d'inspection

  • Caméra d'inspection sans fil pour inspection périodique par inspection et la documentation des installations et équipements électriques (même sans formation spéciale)
  • Rend l'invisible visible
  • Facilite le travail
  • Augmente la sécurité
  • Gain de temps

Kit de caméra numérique AC2

1 Product

Part No. 766480 SET DIGIK AC2

GTIN 4013364511835, Customs tariff No. (EU): 85258100, Gross weight: 2.10 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) Jusqu’à 150 kV
Fréquence 15-60 Hz
Paramètre de test : résolution 12 mégapixels
Vidéo 4K/120fps
Objectif Objectif ultra grand angle (champ de vision 155°)
Zoom numérique 4 niveaux
Capteur Capteur CMOS 1/1,7" 4K
Stabilisateur d'image électronique
Formats JPEG/RAW et MP4
Mémoire interne 22 Go
Carte mémoire SD externe microSD (max. 256 Go) *)
Equipement Télécommande via appli
Commande vocale oui
Autonomie de la batterie max. 180 min
Interfaces USB type C
Dimension du coffret 395 x 290 x 105 mm
N° de dessin DB 3 Ebgw 03.61-2
*) La poignée, les perches isolantes et la carte micro SD ne sont pas incluses dans la livraison.

Product 766480 was added to Notepad.

Product 766480 was added to the cart.


Objectif macro

Pour prises de vue rapprochées

1 Product

Part No. 766483 MO DIGIK AC2

GTIN 4013364513921, Customs tariff No. (EU): 90021100, Gross weight: 33.47 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

N° de dessin DB 3 Ebgw 03.61-2
Dimensions 40 x 40 x 10 mm

Product 766483 was added to Notepad.

Product 766483 was added to the cart.


back to top