Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTOR XTU – Módulos de protección con función RFID LifeCheck

Descargador combinado de corrientes de rayos y sobretensiones
  • Máx. capacidad de descarga
  • Corriente de impulso de rayo hasta 10 kA (10/350 µs)
  • De aplicación, según el concepto de zonas de protección contra el rayo, en el paso de los límites 0A – 2 y superiores
Con tecnología actiVsense
  • Reconoce automáticamente la tensión de servicio de señal de 0 a 180 V
  • Adapta de forma óptima el nivel de protección a la tensión de servicio existente en cada momento
  • Capaz de proteger el equipo final gracias a la adaptación del nivel de protección
  • Un sólo tipo de descargador para diferentes líneas de datos
Función de vigilancia RFID LifeCheck integrada
  • Permite la verificación del descargador durante el servicio
  • Reconoce incluso descargadores dañados previamente
  • Alta disponibilidad de la señal gracias a la sustitución preventiva del descargador
Descargador formado por una base y un módulo de protección
  • Montaje de la base sobre carril DIN
  • Fácil sustitución de los módulos de protección
  • Resistente a vibración y choque
  • Dos bases universales disponibles opcionalmente con o sin interrupción de la señal

Details

Montaje sobre carril DIN con contacto de tierra integrado.
lorem ipsum
Nivel de protección ideal con tecnología actiVsense para la protección de equipos finales.
lorem ipsum
Descargador formado por una base y un módulo de protección con enclavamiento seguro para soportar vibraciones y choques.
lorem ipsum
LifeCheck integrado para la verificación rápida del estado operativo del descargador para la alta disponibilidad de los circuitos de señal.
lorem ipsum
Diagrama del nivel de protección BXTU.
lorem ipsum

BXTU ML4 BD 0-180

Módulo de protección combinado contra rayos y sobretensiones con tecnología actiVsense y LifeCheck RFID para la protección de dos pares de hilos de interfaces simétricas separadas galvánicamente con igual tensión de servicio o diferente. Detecta automáticamente la tensión de funcionamiento de la señal y ajusta de manera óptima la tensión del nivel de protección.

1 Product

Part No. 920349 BXTU ML4 BD 0-180

GTIN 4013364126404, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 32.30 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTOR XTU BXTU ML4 BD 0-180
Módulo de protección de descargador combinado con tipo de descargador 1/P1, con tecnología actiVsense
para la detección automática de la tensión de servicio
y la adaptación óptima del nivel de protección; probado según EN 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22 para la protección de dos pares de hilos
para interfaces simétricas con aislamiento galvánico.
Con LifeCheck RFID integrado para la verificación sin contacto del descargador.
Enchufable en la base BXT BAS / BSP BAS 4.
Frecuencia de la tensión de servicio: 0-400 Hz
Tensión permisible de la señal superpuesta: ≤ +/- 5 V
Corriente nominal a 80 °C (corresponde a la máx. corriente de cortocircuito): 100 mA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) total : 10 kA

Producto DEHN
Tipo: BXTU ML4 BD 0-180
art. no.: 920349
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 180 V
Tensión permisible de la señal superpuesta (Useñal ) ≤ +/- 5 V
Frecuencia límite hilo-hilo (Useñal, simétrica 100 Ω) (fG ) 50 MHz
Corriente nominal a 80 °C (corresponde a la máx. corriente de cortocircuito) (IL ) 100 mA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) total (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Resistencia serie por hilo ≤ 10 Ω; típica 7.5 Ω
Certificaciones CSA, UL 497B, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920349 was added to Notepad.

Product 920349 was added to the cart.


BXTU ML2 BD S 0-180

Módulo de protección combinado contra rayos y sobretensiones con tecnología actiVsense y LifeCheck RFID para la protección de un par de hilos. Puesta a tierra del apantallamiento directa o indirectamente. Detecta automáticamente la tensión de funcionamiento de la señal y ajusta de manera óptima la tensión del nivel de protección.

1 Product

Part No. 920249 BXTU ML2 BD S 0-180

GTIN 4013364127845, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.60 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTOR XTU BXTU ML2 BD S 0-180
Módulo de protección de descargador combinado con tipo de descargador 1/P1,
con tecnología actiVsense para la detección automática de la tensión de servicio
y la adaptación óptima del nivel de protección; probado según EN 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22 para la protección de un par de hilos
para interfaces simétricas con aislamiento galvánico,
con opción de puesta a tierra directa o indirecta del apantallamiento.
Con LifeCheck RFID integrado para la verificación sin contacto del descargador.
Enchufable en la base BXT BAS / BSP BAS 4.
Frecuencia de la tensión de servicio: 0-400 Hz
Tensión permisible de la señal superpuesta: ≤ +/- 5 V
Corriente nominal a 80 °C (corresponde a la máx. corriente de cortocircuito): 100 mA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) total : 9 kA

Producto DEHN
Tipo: BXTU ML2 BD S 0-180
art. no.: 920249
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 180 V
Tensión permisible de la señal superpuesta (Useñal ) ≤ +/- 5 V
Frecuencia límite hilo-hilo (Useñal, simétrica 100 Ω) (fG ) 50 MHz
Corriente nominal a 80 °C (corresponde a la máx. corriente de cortocircuito) (IL ) 100 mA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) total (Iimp ) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Resistencia serie por hilo ≤ 10 Ω; típica 7.5 Ω
Certificaciones CSA, UL 497B, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920249 was added to Notepad.

Product 920249 was added to the cart.