Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNventil modular

  • Descargador combinado precableado Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 basado en vías de chispas, consistiendo en base y un módulo de protección enchufable individual
  • Tecnología de vías de chispas RAC potente y protegiendo los equipos terminales
  • No disparo de fusibles 20 A gG hasta corrientes de cortocircuito de 50 kAeff
  • Capacidad de descarga hasta 100 kA (10/350 μs)
  • Permite la protección de equipos terminales
  • Indicación de estado operativo/fallo por marcación verde-roja en la ventanilla de inspección y vigilación de todos los circuitos de protección
  • Cambio sencillo de los módulos de protección sin herramientas por el sistema de desbloqueo con teclas de desbloqueo

Details

lorem ipsum


DEHNventil M2 TNC FM

Descargador combinado modular para los sistemas TN-C.

1 Product

Part No. 956305 DV M2 TNC 255 FM

GTIN 4013364510586, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 519.19 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado DEHNventil M2 TNC 255 FM
Descargador combinado de 3 polos, modular, enchufable
para redes TN-C de 230/400 V, ancho de 4 módulos
con contacto de señalización remota
Descargador de tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 según EN 61643-11
Tecnología de vía de chispas RAC
para la limitación de la corriente consecutiva
Máxima tensión de servicio: 255 V CA
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 75 kA
Capacidad de apagado de corriente consecutiva: hasta 100 kAef.
Certificado según VDE, KEMA
Coordinación energética según DIN CLC/TS 61643-12
Descargador de la familia Red/Line y directo para el equipo final

Producto DEHN
Tipo: DV M2 TNC 255 FM
art. no.: 956305
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 / Clase I + Clase II + Clase III
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 250 A gG
Certificaciones VDE, KEMA, UL
Contacto FM sí/contacto conmutado
Datos técnicos adicionales: Uso en instalaciones de conmutación con corrientes prospectivas de cortocircuito superiores a 50 kAeff
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApeak)

Product 956305 was added to Notepad.

Product 956305 was added to the cart.


DEHNventil M2 TNS FM

Descargador combinado modular para los sistemas TN-S.

1 Product

Part No. 956405 DV M2 TNS 255 FM

GTIN 4013364510562, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 583.68 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado DEHNventil M2 TNS 255 FM
Descargador combinado de 4 polos, modular, enchufable
para redes TN(C)-S de 230/400 V, ancho de 4 módulos
con contacto de señalización remota
Descargador de tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 según EN 61643-11
Tecnología de vía de chispas RAC
para la limitación de la corriente consecutiva
Máxima tensión de servicio: 255 V CA
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 100 kA
Capacidad de apagado de corriente consecutiva: hasta 100 kAef.
Certificado según VDE, KEMA
Coordinación energética según DIN CLC/TS 61643-12
Descargador de la familia Red/Line y directo para el equipo final

Producto DEHN
Tipo: DV M2 TNS 255 FM
art. no.: 956405
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 / Clase I + Clase II + Clase III
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 250 A gG
Certificaciones VDE, KEMA, UL
Contacto FM sí / contacto conmutado
Datos técnicos adicionales: Uso en instalaciones de conmutación con corrientes prospectivas de cortocircuito superiores a 50 kAeff
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApeak)

Product 956405 was added to Notepad.

Product 956405 was added to the cart.


DEHNventil M2 TN FM

Descargador combinado modular para los sistemas TN monofásicos.

1 Product

Part No. 956205 DV M2 TN 255 FM

GTIN 4013364510579, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 311.29 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado DEHNventil M2 TN 255 FM
Descargador combinado de 2 polos, modular, enchufable para
redes TN monofásicas, ancho de 2 módulos
con contacto de señalización remota
Descargador de tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 según EN 61643-11
Tecnología de vía de chispas RAC
para la limitación de la corriente consecutiva
Máxima tensión de servicio: 255 V CA
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 50 kA
Capacidad de apagado de corriente consecutiva: hasta 100 kAef.
Certificado según VDE, KEMA
Coordinación energética según DIN CLC/TS 61643-12
Descargador de la familia Red/Line y directo para el equipo final

Producto DEHN
Tipo: DV M2 TN 255 FM
art. no.: 956205
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 / Clase I + Clase II + Clase III
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 250 A gG
Certificaciones VDE, KEMA, UL
Contacto FM sí / contacto conmutado
Datos técnicos adicionales: Uso en instalaciones de conmutación con corrientes prospectivas de cortocircuito superiores a 50 kAeff
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApeak)

Product 956205 was added to Notepad.

Product 956205 was added to the cart.


DEHNventil M TNC (FM)

Descargador combinado modular de corriente de rayo y sobretensiones para protección de redes TN-C frente a sobretensiones con una tensión nominal de 230/400 V (circuito 3+0); la versión FM incluye un contacto de señalización remota libre de potencial

2 Products

Part No. 951300 DV M TNC 255

GTIN 4013364108134, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1004.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DV M TNC 255
art. no.: 951300
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 1.5 kV
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 315 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL
Datos técnicos adicionales: Uso en instalaciones de conmutación con corrientes prospectivas de cortocircuito superiores a 50 kAeff
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApico)

Product 951300 was added to Notepad.

Product 951300 was added to the cart.

Part No. 951305 DV M TNC 255 FM

GTIN 4013364108141, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DV M TNC 255 FM
art. no.: 951305
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 315 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL
Contacto FM contacto libre de potencial
Datos técnicos adicionales: Uso en instalaciones de conmutación con corrientes prospectivas de cortocircuito superiores a 50 kAeff
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApico)

Product 951305 was added to Notepad.

Product 951305 was added to the cart.


DEHNventil M TNS (FM)

Descargador combinado modular de corriente de rayo y sobretensiones para protección de redes TN-S frente a sobretensiones con una tensión nominal de 230/400 V (circuito 4+0); la versión FM incluye un contacto de señalización remota libre de potencial.

2 Products

Part No. 951400 DV M TNS 255

GTIN 4013364108158, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones modular DEHNventil M TNS 255
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, 4 polos, modular, enchufable
para los sistemas 230/400 V-TN(C)-S, ancho 8 móds.
Descargador Tipo 1 + Tipo 2 según la EN 61643-11
Tecnología de vía de chispas RADAX-Flow
para la limitación de corrientes consecutivas
Máx. tensión de servicio: 264 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 100 kA
Capacidad de apagado de corrientes consecutivas: hasta 100 kAeff.
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea de productos Red/Line así como directamente al equipo final

Producto DEHN
Tipo: DV M TNS 255
art. no.: 951400
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 315 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL
Datos técnicos adicionales: Uso en instalaciones de conmutación con corrientes prospectivas de cortocircuito superiores a 50 kAeff
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApico)

Product 951400 was added to Notepad.

Product 951400 was added to the cart.

Part No. 951405 DV M TNS 255 FM

GTIN 4013364108165, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DV M TNS 255 FM
art. no.: 951405
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 315 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL
Contacto FM contacto libre de potencial
Datos técnicos adicionales: Uso en instalaciones de conmutación con corrientes prospectivas de cortocircuito superiores a 50 kAeff
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApico)

Product 951405 was added to Notepad.

Product 951405 was added to the cart.


DEHNventil M TT (FM)

Descargador combinado modular de corriente de rayo y sobretensiones para protección de redes TT y TN-S con una tensión nominal de 230/400 V (circuito 3+1); la versión FM incluye un contacto de señalización remota libre de potencial.

2 Products

Part No. 951310 DV M TT 255

GTIN 4013364108172, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.31 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DV M TT 255
art. no.: 951310
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 100 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 315 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL
Datos técnicos adicionales: Uso en instalaciones de conmutación con corrientes prospectivas de cortocircuito superiores a 50 kAeff
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApico)
Información adicional: ---------------------------------
– Nivel de protección [L-PE] (UP ) 2,2 kV

Product 951310 was added to Notepad.

Product 951310 was added to the cart.

Part No. 951315 DV M TT 255 FM

GTIN 4013364108189, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.32 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DV M TT 255 FM
art. no.: 951315
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 100 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 315 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL
Contacto FM contacto libre de potencial
Datos técnicos adicionales: Uso en instalaciones de conmutación con corrientes prospectivas de cortocircuito superiores a 50 kAeff
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApico)
Información adicional: ---------------------------------
– Nivel de protección [L-PE] (UP ) 2,2 kV

Product 951315 was added to Notepad.

Product 951315 was added to the cart.


DEHNventil M TN (FM)

Descargador combinado modular de corriente de rayo y sobretensiones para protección de redes monofásicas TN frente a sobretensiones con una tensión nominal de 230/400 V (circuito 2+0); la versión FM incluye un contacto de señalización remota libre de potencial.

2 Products

Part No. 951200 DV M TN 255

GTIN 4013364108097, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 754.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DV M TN 255
art. no.: 951200
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 315 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL
Datos técnicos adicionales: Uso en instalaciones de conmutación con corrientes prospectivas de cortocircuito superiores a 50 kAeff
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApico)

Product 951200 was added to Notepad.

Product 951200 was added to the cart.

Part No. 951205 DV M TN 255 FM

GTIN 4013364108103, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 698.50 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones modular DEHNventil M TN 255 FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, 2 polos, modular, enchufable
para los sistemas monofásicos TN, ancho 4 móds.
con contacto de señalización a distancia
Descargador Tipo 1 + Tipo 2 según la EN 61643-11
Tecnología de vía de chispas RADAX-Flow
para la limitación de corrientes consecutivas
Máx. tensión de servicio: 264 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 50 kA
Capacidad de apagado de corrientes consecutivas: hasta 100 kAeff.
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea de productos Red/Line así como directamente al equipo final

Producto DEHN
Tipo: DV M TN 255 FM
art. no.: 951205
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 315 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL
Contacto FM contacto libre de potencial
Datos técnicos adicionales: Uso en instalaciones de conmutación con corrientes prospectivas de cortocircuito superiores a 50 kAeff
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApico)

Product 951205 was added to Notepad.

Product 951205 was added to the cart.


DEHNventil M TT 2P (FM)

Descargador combinado modular de corriente de rayo y sobretensiones para protección de redes monofásicas TT y TN con una tensión nominal de 230 V (circuito 1+1) frente a sobretensiones; la versión FM incluye un contacto de señalización remota libre de potencial.

2 Products

Part No. 951110 DV M TT 2P 255

GTIN 4013364108110, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 688.59 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DV M TT 2P 255
art. no.: 951110
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 50 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 315 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL
Datos técnicos adicionales: Uso en instalaciones de conmutación con corrientes prospectivas de cortocircuito superiores a 50 kAeff
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApico)
Información adicional: ---------------------------------
– Nivel de protección [L-PE] (UP ) 2,2 kV

Product 951110 was added to Notepad.

Product 951110 was added to the cart.

Part No. 951115 DV M TT 2P 255 FM

GTIN 4013364108127, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 694.38 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DV M TT 2P 255 FM
art. no.: 951115
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 50 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff 315 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL
Contacto FM contacto libre de potencial
Datos técnicos adicionales: Uso en instalaciones de conmutación con corrientes prospectivas de cortocircuito superiores a 50 kAeff
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApico)
Información adicional: ---------------------------------
– Nivel de protección [L-PE] (UP ) 2,2 kV

Product 951115 was added to Notepad.

Product 951115 was added to the cart.


DEHNventil ACI TNC FM

Disponible finales 2024.

1 Product

Part No. 961305 DV ACI M TNC 264 FM

GTIN 4013364513440, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado modular DEHNventil ACI M TNC 264 FM
Descargador combinado de 3 polos, modular y enchufable
para redes TN-C de 230/400 V con
conmutador ACI/vía de chispas integrados, ancho 11TE
con contacto de señalización remota
Descargador de tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 según EN 61643-11
Tecnología de vía de chispas RADAX-Flow
para la limitación de la corriente consecutiva
Máxima tensión de servicio: 264 V CA
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 75 kA
Capacidad de apagado de corriente consecutiva: hasta 100 kAef.
Certificado según VDE, KEMA
Coordinación energética según IEC 61643-12
Descargador de la familia Red/Line
directo para el equipo final

Producto DEHN
Tipo: DV ACI M TNC 264 FM
art. no.: 961305
o equivalente

 

Technical data

DPS según EN 61673-11 / IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 / Clase I + Clase II + Clase III
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 1,5 kV
Datos técnicos adicionales: Uso en instalaciones de conmutación con corrientes prospectivas de cortocircuito superiores a 50 kAeff
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApeak)

Product 961305 was added to Notepad.

Product 961305 was added to the cart.


DEHNventil ACI TNS FM

Disponible finales 2024.

1 Product

Part No. 961405 DV ACI M TNS 264 FM

GTIN 4013364513365, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado modular DEHNventil ACI M TNS 264 FM
Descargador combinado de 4 polos, modular y enchufable
para redes TN(C)-S de 230/400 V con
conmutador ACI/vía de chispas integrados
Ancho 11TE
con contacto de señalización remota
Descargador de tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 según EN 61643-11
Tecnología de vía de chispas RADAX-Flow
para la limitación de la corriente consecutiva
Máxima tensión de servicio: 264 V CA
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 100 kA
Capacidad de apagado de corriente consecutiva: hasta 100 kAef.
Certificado según VDE, KEMA
Coordinación energética según IEC 61643-12
Descargador de la familia Red/Line
directo para el equipo final

Producto DEHN
Tipo: DV ACI M TNS 264 FM
art. no.: 961405
o equivalente

 

Technical data

DPS según EN 61673-11 / IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 / Clase I + Clase II + Clase III
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Datos técnicos adicionales: Uso en instalaciones de conmutación con corrientes prospectivas de cortocircuito superiores a 50 kAeff
– Máx. corriente prospectiva de cortocircuito 100 kAeff (220 kApeak)

Product 961405 was added to Notepad.

Product 961405 was added to the cart.


back to top